Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"631155","name":"PSEN op4F-SL-14-096/1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080QB"]}
Produkten kan variera
PSEN op4F-SL-14-096/1
Artikelnummer: 631155
Säkerhetsljusridå, typ 4, PL e, fingerskydd (upplösning 14 mm),
skyddsfälthöjd 960 mm. Egenskaper: kaskadkoppling utan dödzon, smal
konstruktion. Matningsspänning 24 V, anslutningskontakt M12, sändare... Mer
Enhet
På begäran
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
Säkerhetsljusridå, typ 4, PL e, fingerskydd (upplösning 14 mm), skyddsfälthöjd 960 mm. Egenskaper: kaskadkoppling utan dödzon, smal konstruktion. Matningsspänning 24 V, anslutningskontakt M12, sändare:5-polig, mottagare 5-polig. Anslutningskabel ingår inte.
Generell information
Godkännande |
CE
cULus Listed TÜV |
BWS-typ | 4 |
Sensorprincip | optisk |
Skyddsfält, höjd | 960 mm |
Upplösning skyddsklass | Finger |
Manövreringsområde (m) | 0.2 - 6 m |
Teknisk data
Elektriska data
Manöverspänning (V) | 24 V |
Typ av matningsspänning U1 | DC |
Optiska data
Tillämpat våglängdsområde | 850 nm |
Halvledarutgångar
Antal OSSD-utgångar | 2 |
Miljöuppgifter
Omgivningstemperatur | 0 - 55 °C |
Fuktpåfrestning uppgift | 15– 95% |
Kondensation tillåten? | otillåten |
Svängningar enligt standard … | EN 60068-2-6 |
Accel. stötar enligt st. 1 | 10g |
Skyddsklass, standard | EN 60529 |
Skyddsklass hus |
Times
Reaktionstid | 15 ms |
Mekaniska data
Kabellängd | 0.2 m |
Material för kabelmantel 1 | PVC |
Böjradie (vid dragning) K1 | 1 x Ø |
Böjrad. dragna kaskad.kabl. | 1 x Ø |
Max. kabellängd | 20 m |
Kåpmaterial överdel | Aluminium |
Material ändformare | Zamak |
Material främre skiva | PMMA |
Mått höjd | 960 mm |
Mått bredd | 15.4 mm |
Mått djup | 32.6 mm |
Nettovikt | 1150 g |
Bruttovikt | 2100 g |
Miljön
RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-överensstämmelse | ja |
RoHS-undantag | nej |
Överensstämmelse med REACh | Innehåller inga SVHC-ämnen |
WEEE classifikation (08/2018) | 4 devices (feed size >50 cm) |
Kommersiella data
Harmonized System Code | 90314990 |
UNSPSC 25 | 39121528 |
EAN-kod | 4046548086607 |
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27272704 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000026 |
ETIM-referensfunktion | EC002549 |
Volym | 0 |
Tillbehör – tillval
PSEN op Mirror-165/1
630904
Vinkelspegel, 80 mm bred med en längd på 165 cm. Kan användas med alla
ljusridåer i PSENopt-serien < 165 cm. För direkt montering på
maskinen behövs även ”PSEN op Mirror Bracket Kit/1”-monteringsvinklar,
för monteringen i ”PSEN op Protective” behövs
”PSEN op Protective Bracket Mirror/1”-monteringsvinklar.
PSEN op Mirror-120/1
630903
Vinkelspegel, 80 mm bred med en längd på 120 cm. Kan användas med alla
ljusridåer i PSENopt-serien < 120 cm. För direkt montering på
maskinen behövs även ”PSEN op Mirror Bracket Kit/1”-monteringsvinklar,
för monteringen i ”PSEN op Protective” behövs
”PSEN op Protective Bracket Mirror/1”-monteringsvinklar.
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
630311
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, rak hylsa M12, på
öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
630312
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, rak hylsa M12, på
öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 10m
PSEN op SL cascading 1m
631185
Tillbehör PSENopt slim, kaskadkopplingskabel för att ansluta fleraljusridåer i
serien PSENopt slim till varandra, kabellängd: 1m
PSEN op SL cascading 0,5m
631184
Tillbehör PSENopt slim, kaskadkopplingskabel för att ansluta fleraljusridåer i
serien PSENopt slim till varandra, kabellängd: 0,5m
PSEN op SL cascading 0,1m
631183
Tillbehör PSENopt slim, kaskadkopplingskabel för att ansluta fleraljusridåer i
serien PSENopt slim till varandra, kabellängd: 0,1m
PSEN cable M12-5sf 20m
630298
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, rak hylsa M12, på
öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 20m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
630310
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, rak hylsa M12, på
öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 3m
PSEN op SL Bracket O
631182
Fästsats för ljusridåer i serien PSENopt SL i O-form.
Fästs vid ändhattarna. FPE = 4 monteringsvinklar
PSEN op SL Bracket L
631181
Fästsats för ljusridåer i serien PSENopt SL i L-form.
Fästs på profilens sida. FPE = 2 monteringsvinklar
PSEN op SL Bracket C
631180
Fästsats för ljusridåer i serien PSENopt SL i C-form.
Fästs på profilens sida. FPE = 2 monteringsvinklar