Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"6C000186","name":"PSEN opII muting arm bracket kit","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197104","0010600219710480JZ"]}
Produkten kan variera
PSEN opII muting arm bracket kit
Artikelnummer: 6C000186
GTIN: 4046548104752
4 hållar för montering av mutingsensorer på mutingarmarna
PSEN opII muting arm
Enhet
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
Generell information
| Godkännande | CE |
Teknisk data
Miljöuppgifter
| Omgivningstemperatur | -25 |
| Svängningar enligt standard … | EN 60068-2-6 |
| Accel. stötar enligt st. 1 | 10g |
Mekaniska data
| Produktmaterial | Stål med beläggning |
| Mått höjd | 65 |
| Mått bredd | 66 |
| Mått djup | 24 |
| Nettovikt | 405 |
| Bruttovikt | 410 |
Miljön
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
| ECLASS-version | ECLASS-13 |
| ECLASS-referensfunktion | 27272792 |
| ETIM-version | ETIM-9.0 |
| ETIM-referensgrupp | EG000026 |
| ETIM-referensfunktion | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548104752 |
| Volym | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 73089059 |
| Typ av tulltaxenummer | TARIC |
| Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Antal per förpackningsenhet | 1 |
Installationstillbehör
PSEN opII muting arm
6C000185
2 mutingarmar för montering av mutingsensorer på ljusridåer eller
skyddspelare
Tillbehör – tillval
PSEN opII slot nuts
632512
Spårblock för montering av tillbehöret till profil på ljusridån PSENopII
eller skyddspelare. Förpackningen innehåller 4 st.