text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

O300.GP.2-11246332

Artikelnummer: Z9000039
GTIN: 4046548105940
Reflektionsljusbrytare med bakgrundsbortkoppling, brytarområde 30–100 mm, 4-pol. M8-stiftkontakt, halvledarutgång (positivt brytande)

Enhet

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

Godkännande CE  
UL/cUL  
UKCA  
 
Manöverspänning (V) 10  
33  
Typ av matningsspänning U1 DC  
Tillämpat våglängdsområde
Omgivningstemperatur -25  
60  
Tillåt. driftshöjd över NN 2000 m  
EMV enligt standard … EN 60947-5-2  
Svängningar enligt standard … EN 60068-2-6  
Accel. stötar enligt st. 1 50g  
Skyddsklass hus IP67  
Reaktionstid 0  
2.4  
Anslutningstyp M8, 4-polig male  
Kåpmaterial Plast  
Material främre skiva PMMA  
Mått höjd 39.1  
Mått bredd 12.9  
Mått djup 23  
Nettovikt 8  
Bruttovikt 23  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27272702  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000026  
ETIM-referensfunktion EC002717  
UNSPSC 25 39121528  
GTIN 4046548105940  
Volym 0.029  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Typ av tulltaxenummer TARIC  
Använd tulltaxenummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Antal per förpackningsenhet 1  
 

Tillbehör – tillval

Mounting bracket-11706873
Mounting bracket-11706873 Z9000040
L-fäste, stående montering av artikelnr: Z9000039
Mounting bracket-11706874
Mounting bracket-11706874 Z9000041
Monteringsfäste väggmontering av artikelnr: Z9000039
Sensofix O300-11706875
Sensofix O300-11706875 Z9000042
Fästplatta med inriktning X/Y/Z-axel av artikelnr: Z9000039