Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"6B000001","name":"PSEN rd1.x I/O PN analysing unit","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0170","00106002457163","0010600245716380TO"]}
Produkten kan variera
PSEN rd1.x I/O PN analysing unit
Artikelnummer: 6B000001
GTIN: 4046548104509
Utvärderingsenhet för PSEN rd1.1/1.2, 2 ingångar, 4 utgångar, PROFINET-
gränssnitt med Profisafe-protokoll
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
RED
CE UKCA UL Certified Mark TÜV |
| Sensorprincip | FMCW Radar |
| Antal Slaves | 6 |
Teknisk data
Elektriska data
| Manöverspänning (V) |
24
24 |
| Typ av matningsspänning U1 | DC |
Halvledarutgångar
| Antal OSSD-utgångar | 4 |
Ethernet-gränssnitt
| Kontakttyp ETHERNET-gränssn. | RJ45 |
| Antal Ethernet anslutningar | 3 |
Miljöuppgifter
| Omgivningstemperatur |
-30
60 |
| Fuktpåfrestning uppgift | max. 95 % |
| Kondensation tillåten? | otillåten |
| FöroreningsgradLuft.kryp. | 2 |
| Skyddsklass hus | IP20 |
Times
| Reaktionstid | 100 |
Mekaniska data
| Mått höjd | 103 |
| Mått bredd | 105 |
| Mått djup | 58 |
| Nettovikt | 172 |
| Bruttovikt | 324 |
Miljön
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-överensstämmelse | ja |
| RoHS-undantag | ja |
| Överensstämmelse med REACh | Innehåller inga SVHC-ämnen |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
| ECLASS-version | ECLASS-13 |
| ECLASS-referensfunktion | 27273890 |
| ETIM-version | ETIM-9.0 |
| ETIM-referensgrupp | EG000026 |
| ETIM-referensfunktion | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548104509 |
| Volym | 3.534 dm3 |
| Harmonized System Code | 85299097 |
| Typ av tulltaxenummer | TARIC |
| Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Antal per förpackningsenhet | 1 |
Tillbehör – obligatoriska
Cable/CA/M12-5AFX/A/005/XXXX/SH
C1000044
Anslutningsledning, 5-pol. M12-hylskontakt, vinklad, twisted pair,
skärmad, kabellängd: 5 m
Cable/CA/M12-5AFX/A/010/XXXX/SH
C1000045
Anslutningsledning, 5-pol. M12-hylskontakt, vinklad, twisted pair,
skärmad, kabellängd: 10 m
Cable/CA/M12-5AFX/A/015/XXXX/SH
C1000046
Anslutningsledning, 5-pol. M12-hylskontakt, vinklad, twisted pair,
skärmad, kabellängd: 15 m
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/003/XXXX/SH
C1000047
Anslutningledning, 5-pol. M12-stickkontakt på 5-pol. M12-
hylskontakt, vinklad, twisted pair, skärmad, kabellängd: 3 m
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/005/XXXX/SH
C1000048
Anslutningledning, 5-pol. M12-stickkontakt på 5-pol. M12-
hylskontakt, vinklad, twisted pair, skärmad, kabellängd: 5 m
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/010/XXXX/SH
C1000049
Anslutningledning, 5-pol. M12-stickkontakt på 5-pol. M12-
hylskontakt, vinklad, twisted pair, skärmad, kabellängd: 10 m
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/015/XXXX/SH
C1000050
Anslutningledning, 5-pol. M12-stickkontakt på 5-pol. M12-
hylskontakt, vinklad, twisted pair, skärmad, kabellängd: 15 m
Connector/CA/M12-5SMX/A/TR
C1000058
Terminating plug with a 120 Ω resistor between Pin 4 and Pin 5. Suitable
for the Interface: CANopen.