Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"570871","name":"PSEN sg auxiliary release pin","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227048","0010600222704880J8"]}

Produkten kan variera
PSEN sg auxiliary release pin
Artikelnummer: 570871
Pin for escape release (spare part).
Viktig anmärkning: Denna artikel är i slutet av sin produktlivscykel och kommer därför inte finnas tillgänglig framöver. Hitta ett passande alternativ eller ersät... Mer
Utgående artikel
Enhet
På begäran
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
Pin for escape release (spare part). Viktig anmärkning: Denna artikel är i slutet av sin produktlivscykel och kommer därför inte finnas tillgänglig framöver. Hitta ett passande alternativ eller ersättningsprodukt tillsammans med din PILZ- kontaktperson.
Generell information
Godkännande | TÜV |
Teknisk data
Miljöuppgifter
Omgivningstemperatur | 0 - 55 °C |
Mekaniska data
Mått höjd | 45 mm |
Mått bredd | 15 mm |
Mått djup | 15 mm |
Nettovikt | 27 g |
Bruttovikt | 28 g |
Miljön
WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Kommersiella data
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27272692 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000026 |
ETIM-referensfunktion | EC002594 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
GTIN | 4046548080278 |
Volym | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85389099 |
Typ av tulltaxenummer | TARIC |
Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
Antal per förpackningsenhet | 1 |