text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PSEN me4.21 / 4AS

Artikelnummer: 570250
GTIN: 4046548002652
Mekanisk säkerhetsbrytare, med standardmanöverdon, utdragskraft 50 N, kontakter: 1 S, 2 Ö.

Enhet

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

Godkännande CE  
cCSAus  
TÜV  
EAC  
Enhetstyp Enhet  
 
Användn.kat. AC/DC1-stand. EN 60947-4-1  
Spänning AC1 säkerhetskont. 240  V
Max. ström AC1 säkerhetskont. 5  A
Användn.kat. AC15/DC13-st. EN 60947-5-1  
Spänning AC15 säkerhetskont. 240  V
Max. ström AC15 säkerhetskont. 1.5  A
Omgivningstemperatur -30 - 80  °C
Skyddsklass hus IP65  
Anslutningsplint Skruvplint  
Plinttyp fast  
Mått höjd 100  mm
Mått bredd 30  mm
Mått djup 30.5  mm
Nettovikt 102  g
Bruttovikt 147  g
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-överensstämmelse ja  
RoHS-undantag ja  
RoHS-undantag enligt direktiv 6a  
6c  
Överensstämmelse med REACh Innehåller minst ett SVHC-ämne  
Ämnen i REACh Ledning  
ETU  
%-andel av föroreningen > 0,1  
CAS-nr. 7439-92-1  
96-45-7  
SCIP-anslutning tillgänglig ja  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27272603  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000026  
ETIM-referensfunktion EC002593  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548002652  
Volym 0  dm3
Harmonized System Code 85365080  
Typ av tulltaxenummer TARIC  
Använd tulltaxenummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Antal per förpackningsenhet 1  
 

Tillbehör – tillval

PDP67 cable M12-5sm, 3m
PDP67 cable M12-5sm, 3m 380705
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, rak kontakt M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 3m
PDP67 cable M12-5sm, 10m
PDP67 cable M12-5sm, 10m 380706
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, rak kontakt M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 10m
PDP67 cable M12-5sm, 20m
PDP67 cable M12-5sm, 20m 380707
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, rak kontakt M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 20m
PDP67 cable M12-5sm, 30m
PDP67 cable M12-5sm, 30m 380708
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, rak kontakt M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 30m
PSEN screw M4x16 10pcs
PSEN screw M4x16 10pcs 540310
Envägsskruvar, envägsmontering, M4x16, material: rostfritt stål, FPE =10 st, passar manöverdon: PSEN 1.1, PSEN 2.1, PSEN me1.x AS, PSENme4.
PSEN me4AS
PSEN me4AS 570260
Standardmanöverdon för mekanisk säkerhetslåsning PSEN me4.
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
PSEN cable 200m-8x0.25mm² 570793
Kabelrulle, TPU/TPE-U, gul RAL1003, 8x0,25, kan användas medkedjetransportör, färg på enskilda trådar: vit, brun, grön, gul, grå, rosa, blå, röd, kabellängd: 200m
PDP67 F 8DI ION
PDP67 F 8DI ION 773600
Distribuerad ingångsmodul för PNOZmulti, skyddsklass IP67, anslutningvia anslutningsmodul, 8 säkra digitala ingångar, 8 utgångar som kankonfigureras som standard, testpuls eller 24 V.