text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PSEN me1.02S / AA

Artikelnummer: 570017
GTIN: 4046548099713
Mechanical safety switch with angle actuator Interlock principle spring force Contacts 2 N/O, 2 N/C Supply voltage 24 V AC/DC.

Enhet

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

Godkännande CE  
UKCA  
cCSAus  
Enhetstyp Enhet  
 
Manöverspänning (V) 24  V
Typ av matningsspänning U1 AC/DC  
Användn.kat. AC15/DC13-st. EN 60947-5-1  
Skyddsklass hus IP67  
Hållkraft 1500  N
Mått höjd 204.5  mm
Mått bredd 42.5  mm
Mått djup 51  mm
Nettovikt 358  g
Bruttovikt 450  g
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-överensstämmelse ja  
RoHS-undantag ja  
RoHS-undantag enligt direktiv 6c  
Överensstämmelse med REACh Innehåller minst ett SVHC-ämne  
Ämnen i REACh Ledning  
%-andel av föroreningen > 0,1  
CAS-nr. 7439-92-1  
SCIP-anslutning tillgänglig ja  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27272603  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000026  
ETIM-referensfunktion EC002593  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548099713  
Volym 1.330  dm3
Harmonized System Code 85365080  
Typ av tulltaxenummer TARIC  
Använd tulltaxenummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Antal per förpackningsenhet 1  
 

Tillbehör – tillval

PSEN cable 200m-8x0.25mm²
PSEN cable 200m-8x0.25mm² 570793
Kabelrulle, TPU/TPE-U, gul RAL1003, 8x0,25, kan användas medkedjetransportör, färg på enskilda trådar: vit, brun, grön, gul, grå, rosa, blå, röd, kabellängd: 200m