text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PSEN me2AR

Artikelnummer: 570206
GTIN: 4046548002799
Vippmanöverdon för mekanisk säkerhetslåsning PSEN me2.

Enhet

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

Godkännande CE  
cCSAus  
TÜV  
Enhetstyp Ställdon  
 
Nettovikt 46  g
Bruttovikt 48  g
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-överensstämmelse ja  
RoHS-undantag ja  
RoHS-undantag enligt direktiv 6a  
6c  
Överensstämmelse med REACh Innehåller minst ett SVHC-ämne  
Ämnen i REACh Ledning  
%-andel av föroreningen > 0,1  
CAS-nr. 7439-92-1  
SCIP-anslutning tillgänglig ja  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27272606  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000026  
ETIM-referensfunktion EC001487  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548002799  
Volym 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Typ av tulltaxenummer TARIC  
Använd tulltaxenummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Antal per förpackningsenhet 1  
 

Tillbehör – tillval

PDP67 cable M12-5sm, 3m
PDP67 cable M12-5sm, 3m 380705
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, rak kontakt M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 3m
PDP67 cable M12-5sm, 10m
PDP67 cable M12-5sm, 10m 380706
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, rak kontakt M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 10m
PDP67 cable M12-5sm, 20m
PDP67 cable M12-5sm, 20m 380707
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, rak kontakt M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 20m
PDP67 cable M12-5sm, 30m
PDP67 cable M12-5sm, 30m 380708
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, rak kontakt M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 30m
PDP67 F 8DI ION
PDP67 F 8DI ION 773600
Distribuerad ingångsmodul för PNOZmulti, skyddsklass IP67, anslutningvia anslutningsmodul, 8 säkra digitala ingångar, 8 utgångar som kankonfigureras som standard, testpuls eller 24 V.