Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"506339","name":"PSEN ma1.4p-57/PSEN ma1.4-10mm/ 1unit","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GI"]}
Produkten kan variera
PSEN ma1.4p-57/PSEN ma1.4-10mm/ 1unit
Artikelnummer: 506339
GTIN: 4046548060546
Magnetisk säkerhetsbrytare 2 n/o, 1 hjälpkontakt n/o, 8-polig
M8-stickkontakt, rätvinklig konstruktion, LED, IP67, brytavstånd 10 mm,konstruktionshöjd
18 mm, för seriekoppling med PSEN ix1, förpackningen innehåller = 1sensor med
manöverdon.
Enhet
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
Magnetisk säkerhetsbrytare 2 n/o, 1 hjälpkontakt n/o, 8-polig M8-stickkontakt, rätvinklig konstruktion, LED, IP67, brytavstånd 10 mm,konstruktionshöjd 18 mm, för seriekoppling med PSEN ix1, förpackningen innehåller = 1sensor med manöverdon.
Generell information
| Godkännande |
CE
UKCA cULus Listed TÜV EAC |
| Sensorprincip | magnetisk |
| Kodningsnivå enligt ISO 14119 | lågt |
| Klassific. enl EN 60947-5-3 | PDDB |
| Lämplig för seriekoppling | ja |
| Enhetstyp | Enhet |
Teknisk data
Elektriska data
| Manöverspänning (V) | 24 V |
| Typ av matningsspänning U1 | DC |
| Brytspänning | 24 V |
Miljöuppgifter
| Omgivningstemperatur | -10 °C |
| max. omgivningstemp. vid Hmax | |
| max. omgivningstemp. Vid 2000m | +55 °C |
| Fuktpåfrestning enl. standard | IEC 60068-2-30 |
| Fuktpåfrestning uppgift | 93 % rel. fukt. vid 40 °C |
| Tillåt. driftshöjd över NN | 2000 m |
| EMV enligt standard … | EN 60947-5-3 |
| Svängningar enligt standard … | EN 60947-5-2 |
| Accel. stötar enligt st. 1 | 30g |
| FöroreningsgradLuft.kryp. | 3 |
| Skyddsklass hus |
IP65
IP67 |
Mekaniska data
| Manöverdon typ 1 | PSEN ma1.4-10mm |
| Sensorn kan monteras infälld | Ja, observera monteringsanvisn |
| Anslutningstyp | M8, 8-polig male |
| Ledningar kabel | Li9Y11Y 8 x 0,14 mm2 |
| Kåpmaterial överdel | PBT |
| Mått höjd | 37 mm |
| Mått bredd | 26.4 mm |
| Mått djup | 18 mm |
| Nettovikt | 53 g |
| Bruttovikt | 68 g |
Miljön
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-överensstämmelse | ja |
| RoHS-undantag | nej |
| Överensstämmelse med REACh | Innehåller inga SVHC-ämnen |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
| ECLASS-version | ECLASS-13 |
| ECLASS-referensfunktion | 27274401 |
| ETIM-version | ETIM-9.0 |
| ETIM-referensgrupp | EG000026 |
| ETIM-referensfunktion | EC002544 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548060546 |
| Volym | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Typ av tulltaxenummer | TARIC |
| Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Antal per förpackningsenhet | 1 |
Tillbehör – tillval
PSEN cable M8-8sf, 2m
533150
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak
hylsa M8, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 2m
PSEN cable M8-8sf, 5m
533151
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak
hylsa M8, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 5m
PSEN cable M8-8sf, 10m
533152
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak
hylsa M8, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 10m
PSEN cable M8-8sf, 20m
533153
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak
hylsa M8, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 20m
PSEN cable M8-8sf, 30m
533154
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak
hylsa M8, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 30m
PSEN cable M8-8sf M8-sm, 0.5m
533155
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak
hylsa M8, på rak kontakt M8, A-kodad, kabellängd: 0,5m
PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 1m
533156
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak
hylsa M8, på rak kontakt M8, A-kodad, kabellängd: 1m
PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 2m
533157
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak
hylsa M8, på rak kontakt M8, A-kodad, kabellängd: 2m
PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 5m
533158
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak
hylsa M8, på rak kontakt M8, A-kodad, kabellängd: 5m
PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 10m
533159
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak
hylsa M8, på rak kontakt M8, A-kodad, kabellängd: 10m
PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 20m
533160
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak
hylsa M8, på rak kontakt M8, A-kodad, kabellängd: 20m
PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 30m
533161
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak
hylsa M8, på rak kontakt M8, A-kodad, kabellängd: 30m
PSEN cable M8-8af, 10m
533162
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, vinklad
hylsa M8, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 10m
PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1
535120
Gränssnitt PSEN ix1 för anslutning och utvärdering av flera
säkerhetssensorer n/o, n/o, mått 96 × 48 × 43,5 mm (H x B x D),
anslutningstyp: fjäderkraftplintar.
PSEN converter M8-8sf -- M12-8sm
540329
Kabel, adapter, IP67, M12-stickkontakt, svart, rak, 8-polig,
A-kodad på M8-hylskontakt, svart, rak, 8-polig, A-kodad, PUR,
0,25 m, 8× 0,14 mm², gul, intern kabeldragning 1:1 för alla 8 signaler,
omvandlare för anslutning för PSEN-sensorer.