text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PSEN 1.1p-20/PSEN 1.1-20/8mm/ 1unit

Artikelnummer: 504220
Magnetisk säkerhetsbrytare 2 n/o, 4-polig M8-stickkontakt, rätvinklig konstruktion, konstruktionshöjd 13 mm, IP67, brytavstånd8 mm, förpackningen innehåller = 1 st med manöverdon.

Enhet

På begäran

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

Godkännande CE  
UKCA  
cULus Listed  
EAC  
TÜV  
Sensorprincip magnetisk  
Kodningsnivå enligt ISO 14119 lågt  
Klassific. enl EN 60947-5-3 PDDB  
Lämplig för seriekoppling nej  
Enhetstyp Enhet  
 
Manöverspänning (V) 24  V
Typ av matningsspänning U1 DC  
Brytspänning 24  V
Omgivningstemperatur -10 - 55  °C
Fuktpåfrestning enl. standard IEC 60068-2-30  
Fuktpåfrestning uppgift 93 % rel. fukt. vid 40 °C  
Tillåt. driftshöjd över NN 2000 m  
EMV enligt standard … EN 60947-5-3  
Svängningar enligt standard … EN 60947-5-2  
Accel. stötar enligt st. 1 30g  
FöroreningsgradLuft.kryp. 3  
Skyddsklass hus  
 
Manöverdon typ 1 PSEN 1.1-20  
Sensorn kan monteras infälld Ja, observera monteringsanvisn  
Anslutningstyp M8, 4-polig male  
Kåpmaterial överdel PBT  
Mått höjd 36  mm
Mått bredd 26  mm
Mått djup 13  mm
Nettovikt 31  g
Bruttovikt 41  g
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-överensstämmelse ja  
RoHS-undantag ja  
Överensstämmelse med REACh Innehåller minst ett SVHC-ämne  
Ämnen i REACh Ledning  
Blyoxid  
%-andel av föroreningen > 0,1%  
CAS-nr. 7439-92-1  
1317-36-8  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
SCIP-anslutning tillgänglig ja  
 
Harmonized System Code 85365019  
UNSPSC 25 39122205  
EAN-kod 4046548003543  
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27272402  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000026  
ETIM-referensfunktion EC002544  
Volym 0  
 

Tillbehör – tillval

PSEN screw M4x16 10pcs
PSEN screw M4x16 10pcs 540310
Envägsskruvar, envägsmontering, M4x16, material: rostfritt stål, FPE =10 st, passar manöverdon: PSEN 1.1, PSEN 2.1, PSEN me1.x AS, PSENme4.
PSEN Winkel / bracket
PSEN Winkel / bracket 532110
Monteringsvinkel för PSENmag, förpackningen innehåller = 1 st.
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m 533111
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,4-polig, rak hylsa M8, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 2m
PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.)
PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.) 534310
Distansbricka för PSEN 1.1 och PSEN 2.1, förpackningen innehåller = 10st.
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m 533110
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,4-polig, vinklad hylsa M8, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 2m
PSEN reverse spacer
PSEN reverse spacer 534320
Omvänd monteringsplatta för alla PSEN med rätvinklig konstruktion, FPE =2 st.
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m 533121
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,4-polig, rak hylsa M8, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 5m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m 533120
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,4-polig, vinklad hylsa M8, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 5m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m 533131
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,4-polig, rak hylsa M8, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 10m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m 533141
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,4-polig, rak hylsa M8, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 30m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m 533130
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,4-polig, vinklad hylsa M8, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 10m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m 533140
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,4-polig, vinklad hylsa M8, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 30m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m 380200
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,4-polig, rak hylsa M8, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 3m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m 380203
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,4-polig, rak hylsa M8, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 30m
PSS67 Cable M8af M12sm, 3m
PSS67 Cable M8af M12sm, 3m 380204
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,4-polig, vinklad hylsa M8, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 3m
PDP67 F 8DI ION
PDP67 F 8DI ION 773600
Distribuerad ingångsmodul för PNOZmulti, skyddsklass IP67, anslutningvia anslutningsmodul, 8 säkra digitala ingångar, 8 utgångar som kankonfigureras som standard, testpuls eller 24 V.
PSEN ma adapter
PSEN ma adapter 380300
Kabel, adapter, IP68, M12-hylskontakt, svart, rak, 4-polig, A-kodad på M12-stickkontakt, svart, vinklad, 5-polig, A-kodad, PUR, 0,1 m, 4× 0,34 mm², svart, för anslutning av sensorerna PSENmag (säkerhetsbrytare)/PIT en1.0 (aktiveringsbrytare) till PSS67 och PDP67.
PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m 380201
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,4-polig, rak hylsa M8, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 5m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m 380202
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,4-polig, rak hylsa M8, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 10m
PSS67 Cable M8af M12sm, 30m
PSS67 Cable M8af M12sm, 30m 380207
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,4-polig, vinklad hylsa M8, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 30m
PSS67 Cable M8af M12sm, 5m
PSS67 Cable M8af M12sm, 5m 380205
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,4-polig, vinklad hylsa M8, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 5m
PSS67 Cable M8af M12sm, 10m
PSS67 Cable M8af M12sm, 10m 380206
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,4-polig, vinklad hylsa M8, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 10m

Tillbehör – obligatoriska

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m 533111
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,4-polig, rak hylsa M8, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 2m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m 533110
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,4-polig, vinklad hylsa M8, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 2m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m 533121
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,4-polig, rak hylsa M8, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 5m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m 533120
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,4-polig, vinklad hylsa M8, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 5m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m 533131
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,4-polig, rak hylsa M8, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 10m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m 533130
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,4-polig, vinklad hylsa M8, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 10m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m 533141
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,4-polig, rak hylsa M8, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 30m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m 533140
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,4-polig, vinklad hylsa M8, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 30m