Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"535110","name":"PSEN i1 Interface for 4 PSEN 2","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GJ"]}

Produkten kan variera
PSEN i1 Interface for 4 PSEN 2
Artikelnummer: 535110
Gränssnittsmodul, för seriekoppling av flera PSENmag, 96 x 48 x
43,5 mm (H x B x D), anslutningstyp: fjäderkraftsplintar.
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
cULus Listed TÜV |
Teknisk data
Elektriska data
Typ av matningsspänning U1 | DC |
Effektförbrukning DC | 0.4 W |
Miljöuppgifter
Omgivningstemperatur | -10 - 55 °C |
Mekaniska data
Nettovikt | 82 g |
Bruttovikt | 92 g |
Miljön
RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-överensstämmelse | ja |
RoHS-undantag | nej |
Överensstämmelse med REACh | Innehåller inga SVHC-ämnen |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27274492 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000026 |
ETIM-referensfunktion | EC002594 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
GTIN | 4046548013481 |
Volym | 0.263 dm3 |
Harmonized System Code | 85389091 |
Typ av tulltaxenummer | TARIC |
Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
Antal per förpackningsenhet | 1 |