Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"541183","name":"PSEN cs4.1 Key gy3","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680VT"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PSEN cs4.1 Key gy3
Productnummer: 541183
GTIN: 4046548096682
Transpondernyckel för PSEN cs4.1p, grå 3-markering, material:
plast, tillbehör nyckeladapter (532113)
Eenheid
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.
Selecteer bedoeld gebruik
Generell information
| Transponder kodning | fullkodad |
| Kodningsnivå enligt ISO 14119 | högt |
| Sensorprincip | Transponder |
| Enhetstyp | Ställdon |
| Godkännande |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC TÜV EAC |
Technische data
Milieugegevens
| max. omgivningstemp. vid Hmax | |
| Fuktpåfrestning uppgift | 93 % rel. fukt. vid 40 °C |
| max. omgivningstemp. Vid 2000m | +55 °C |
| Omgivningstemp, standard | EN 60068-2-14 |
| Omgivningstemperatur |
-10
55 |
| Förvaringstemperatur, standard | EN 60068-2-1/-2 |
| Tillåt. driftshöjd över NN | 4000 m |
| Accel. stötar enligt st. 1 | 30g |
| EMV enligt standard … | EN 60947-5-3 |
| Fuktpåfrestning enl. standard | EN 60068-2-78 |
| Skyddsklass hus | IP68 |
| Svängningar enligt standard … | EN 60947-5-2 |
Mechanische gegevens
| Bruttovikt | 6 |
| Kåpmaterial överdel | PBT |
| Mått höjd | 15.1 |
| Mått bredd | 42 |
| Nettovikt | 5 |
| Mått djup | 8 |
Transponder
| Driftfrekvens | 122 kHz - 128 kHz |
Milieu
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
| ECLASS-version | ECLASS-13 |
| ECLASS-referensfunktion | 27274692 |
| ETIM-version | ETIM-9.0 |
| ETIM-referensgrupp | EG000026 |
| ETIM-referensfunktion | EC002997 |
| Volym | 0 dm3 |
| Typ av tulltaxenummer | TARIC |
| Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Antal per förpackningsenhet | 1 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548096682 |
| Harmonized System Code | 85389099 |