text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PSEN cs3.1a /PSEN cs3.1 1unit

Artikelnummer: 541111
RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, anslutningskabel 5 m, en funktionsriktning, stöd för SDD, IP6K9K, brytavstånd 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, förpackningen innehåller = 1 st fullkodadbrytar...  Mer

Enhet

På begäran

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

RFiD-säkerhetsbrytare 2 säkra HL-utgångar, anslutningskabel 5 m, en funktionsriktning, stöd för SDD, IP6K9K, brytavstånd 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, förpackningen innehåller = 1 st fullkodadbrytare med manöverdon. Totalt är 8 inlärningar möjliga.

Godkännande CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
TÜV  
EAC  
Sensorprincip Transponder  
Kodningsnivå enligt ISO 14119 högt  
Klassific. enl EN 60947-5-3 PDDB  
Transponder kodning fullkodad  
Lämplig för seriekoppling ja  
Enhetstyp Enhet  
 
Manöverspänning (V) 24  
24  
Typ av matningsspänning U1 DC  
Effektförbrukning DC 1  
Antal ingångar 2  
Likspänning vid ingång 24 V DC  
Antal OSSD-utgångar 2  
Antal signalutgångar 1  
Potentialavskiljn. HL-utgångar nej  
HL-A kortsl.säker ja  
Använd.kat. enl. EN 60947-1 DC-12  
Omgivningstemp, standard EN 60068-2-14  
Omgivningstemperatur -25  
70  
Förvaringstemperatur, standard EN 60068-2-1/-2  
Fuktpåfrestning enl. standard EN 60068-2-78  
Fuktpåfrestning uppgift 93 % rel. fukt. vid 40 °C  
EMV enligt standard … EN 60947-5-3  
Svängningar enligt standard … EN 60947-5-2  
Accel. stötar enligt st. 1 30g  
Överspänningskategori III  
FöroreningsgradLuft.kryp. 3  
Skyddsklass hus  
Ändr. brytavstånd temp.ändr. +-0,01mm/°C  
Böjradie (vid dragning) K1 5 x Ø  
Manöverdon typ 1 PSEN cs4.1  
Sensorn kan monteras infälld Ja, observera monteringsanvisn  
Anslutningstyp 5 m kabel  
Ledningar kabel Li9Y11Y 8 x 0,14 mm2  
Kåpmaterial överdel PBT  
Mått höjd 37  
Mått bredd 26  
Mått djup 18  
Nettovikt 215  
Bruttovikt 275  
Driftfrekvens 122 kHz - 128 kHz  
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-överensstämmelse ja  
RoHS-undantag ja  
RoHS-undantag enligt direktiv 7a  
7c I  
Överensstämmelse med REACh Innehåller minst ett SVHC-ämne  
Ämnen i REACh Ledning  
Blyoxid  
%-andel av föroreningen > 0,1%  
CAS-nr. 7439-92-1  
1317-36-8  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
SCIP-anslutning tillgänglig ja  
 
Harmonized System Code 85365019  
UNSPSC 25 39122205  
EAN-kod 4046548067200  
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27274601  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000026  
ETIM-referensfunktion EC002592  
Volym 0  
 

Tillbehör – tillval

PSEN/PDP67 M12-8sm  screw terminals
PSEN/PDP67 M12-8sm screw terminals 540334
Stickkontakt, 8-polig, rak kontakt M12, A-kodad, skruvanslutning, gängningsmaterial: formgjuten zink, förnicklad, kabelns ytterdiameter 6-8mm
SDD ES ETH
SDD ES ETH 540130
SDD (Safety Device Diagnostics), fältbussmodul, standard, Modbus/TCP, 2 RJ45-portar, 6 digitala in-/utgångar, löstagbara anslutningsplintar(ingår inte).
SDD ES PROFIBUS
SDD ES PROFIBUS 540132
SDD (Safety Device Diagnostics), fältbussmodul, standard, Profibus DP, DP-V0, 9-polig Sub-D-stickkontakt, 6 digitala in-/utgångar, löstagbara anslutningsplintar (ingår inte).