text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PSEN sl2-L-AL actuator

Artikelnummer: 6N000026
GTIN: 4046548092608
Manöverdon, för säkerhetslåsning PSENslock2, bottenplatta i aluminium, hållkraft 2 000 N

Enhet

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

Godkännande CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
Sensorprincip Transponder  
Kodningsnivå enligt ISO 14119 gering  
Transponder kodning codiert  
Enhetstyp Betätiger  
 
Omgivningstemp, standard EN 60068-2-14  
Omgivningstemperatur -25  
Förvaringstemperatur, standard EN 60068-2-1/-2  
Fuktpåfrestning enl. standard EN 60068-2-78  
Fuktpåfrestning uppgift 93 % r. F. bei 40 °C  
EMV enligt standard … EN 55011: class A  
EN 60947-5-3  
EN 61326-3-1  
Svängningar enligt standard … EN 60947-5-2  
Accel. stötar enligt st. 1 30g  
Accel. stötar enligt st. 2 10g  
Skyddsklass hus IP67  
IP6K9K  
Kåpmaterial överdel PBT  
Material ankarplatta Stahl vernickelt  
Material manöverdon Anticorodal, eloxiert  
Mått höjd 188  
Mått bredd 52  
Mått djup 22.5  
Nettovikt 626  
Bruttovikt 754  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27272606  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000026  
ETIM-referensfunktion EC001487  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548092608  
Volym 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Typ av tulltaxenummer TARIC  
Använd tulltaxenummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Antal per förpackningsenhet 1  
 

Tillbehör – tillval

PSEN screw M5x20 10pcs
PSEN screw M5x20 10pcs 540312
Envägsskruvar, envägsmontering, M5x20, material: rostfritt stål, FPE =10 st, passar manöverdon: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x, PSEN me1.x AR, PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN sl.
PSEN sl bracket swing door
PSEN sl bracket swing door 570550
Monteringsvinkel för sväng- och dubbelgrindar, passar skyddsgrindsystemen PSENslock och PSENslock2
PSEN sl bracket sliding door
PSEN sl bracket sliding door 570551
2 monteringsvinklar för skjutgrindar, passar skyddsgrindsystemen PSENslock och PSENslock2. 1 vinkel för givare respektive manöverdon.