text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PSEN mlm 1 sa 1.1 switch

Artikelnummer: 6K000004
GTIN: 4046548105902
Säkerhetsbrytare, kodad, för skyddsgrindssystemet PSENmlock mini, användning: små sväng- och skjutdörrar samt klaffar och huvar, säker låsning för personskydd, bistabillåsningsprincip, 12-polig M12-stickkontakt, seriekoppling, automatisk återställning

Enhet

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

Säkerhetsbrytare, kodad, för skyddsgrindssystemet PSENmlock mini, användning: små sväng- och skjutdörrar samt klaffar och huvar, säker låsning för personskydd, bistabillåsningsprincip, 12-polig M12-stickkontakt, seriekoppling, automatisk återställning

Godkännande UL Listed  
CE  
UKCA  
FCC  
IC  
TÜV  
Sensorprincip Transponder  
Kodningsnivå enligt ISO 14119 lågt  
Klassific. enl EN 60947-5-3 PDDB  
Transponder kodning kodad  
Typ av reset automatisk reset  
Lämplig för seriekoppling ja  
Enhetstyp Sensor  
 
Manöverspänning (V) 24  
Typ av matningsspänning U1 DC  
Nätdelstyp för U1 SELV/PELV  
Effektförbrukning DC 0.5  
Antal ingångar 4  
Likspänning vid ingång 24 V DC  
Potentialavskiljning ingångar nein  
Antal OSSD-utgångar 2  
Antal signalutgångar 1  
Potentialavskiljn. HL-utgångar nein  
HL-A kortsl.säker ja  
Använd.kat. enl. EN 60947-1 DC-12  
Omgivningstemp, standard EN 60068-2-14  
Omgivningstemperatur -10  
Förvaringstemperatur, standard EN 60068-2-1/-2  
Fuktpåfrestning enl. standard EN 60068-2-78  
Fuktpåfrestning uppgift P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C  
Tillåt. driftshöjd över NN 2000 m  
EMV enligt standard … EN 301489-1 V2.1.1  
EN 55011: class A  
EN 60947-5-3  
EN 60947-5-2  
Svängningar enligt standard … EN 60947-5-2  
Accel. stötar enligt st. 1 30g  
Överspänningskategori II  
FöroreningsgradLuft.kryp. 2  
Skyddsklass hus IP65  
IP67  
UL skyddskass (typ)
Nödöppning finns nej  
Höjdförskjutning max.
Max. vinkelkomp. på X-axel
Max. vinkelkomp. på Y-axel
Max. vinkelkomp. på Z-axel
Max. kompens. stängningsriktn. +/-2 mm  
Anslutningstyp M12, 12pol. male  
Max. kabellängd 45  
Produktmaterial Galvaniserat stål  
Rostfritt stål  
Plast  
Mått höjd 157.5  
Mått bredd 30.4  
Mått djup 30.4  
Nettovikt 425  
Bruttovikt 435  
Driftfrekvens
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27272603  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000026  
ETIM-referensfunktion EC002593  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548105902  
Volym 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Typ av tulltaxenummer TARIC  
Använd tulltaxenummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Antal per förpackningsenhet 1  
 

Tillbehör – tillval

PSEN cable axial M12 8-pole 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 3m 540319
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m 540320
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m 540321
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m 540326
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 30m
PSEN cable M12-8sf, 20m
PSEN cable M12-8sf, 20m 540333
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m 540340
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak hylsa M12, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m 540341
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak hylsa M12, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m 540342
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak hylsa M12, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m 540343
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak hylsa M12, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m 540344
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak hylsa M12, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 30m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m 540345
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak hylsa M12, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 0,5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m 540346
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak hylsa M12, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 1m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m 540347
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak hylsa M12, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 1,5m
PSEN cable M12-12sf 2m
PSEN cable M12-12sf 2m 570350
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 12-polig, rak hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 2m
PSEN cable M12-12sf 3m
PSEN cable M12-12sf 3m 570351
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 12-polig, rak hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 3m
PSEN cable M12-12sf 5m
PSEN cable M12-12sf 5m 570352
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 12-polig, rak hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 5m
PSEN cable M12-12sf 10m
PSEN cable M12-12sf 10m 570353
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 12-polig, rak hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 10m
PSEN cable M12-12sf 20m
PSEN cable M12-12sf 20m 570354
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 12-polig, rak hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 20m
PSEN cable M12-12sf 30m
PSEN cable M12-12sf 30m 570355
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 12-polig, rak hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 30m
PSEN cable M12-12sf 50m
PSEN cable M12-12sf 50m 570356
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 12-polig, rak hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 50m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 1m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 1m 570357
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 12-polig, rak hylsa M12, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 1m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 2m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 2m 570358
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 12-polig, rak hylsa M12, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 2m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 3m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 3m 570359
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 12-polig, rak hylsa M12, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 3m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 5m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 5m 570360
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 12-polig, rak hylsa M12, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 5m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 10m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 10m 570361
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 12-polig, rak hylsa M12, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 10m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 20m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 20m 570362
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 12-polig, rak hylsa M12, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 20m
PSEN ml Y junction M12
PSEN ml Y junction M12 570486
Anslutningsdon, Y-adapter, IP67, M12-stickkontakt (X1,utvärderingsenhet), 8-polig, A-kodad på M12-hylskontakt (X3, sensor), 12-polig, A-kodad och M12-hylskontakt (X2, sensor/närmaste anslutningsdon), 8-polig, A-kodad, för anslutning för seriekoppling av PSENmlock.
PSEN ml end adapter
PSEN ml end adapter 570487
Anslutningsdon, slutadapter, IP67, M12-stickkontakt (X2, utvärderingsenhet/förra anslutningsdonet), 8-polig, A-kodad på M12-hylskontakt (X3, sensor), 12-polig, A-kodad, för att avsluta seriekopplingen av PSENmlock.
PSEN mlm mounting set 1
PSEN mlm mounting set 1 6K000021
Monteringsset 1 (monteringsvinkel, monteringsplatta och skruvar) för innermontering, passar PSENmlock mini på 30 mm, 40 mm eller 45 mm standardprofiler
PSEN mlm covers set
PSEN mlm covers set 6K000022
Täckset för PSENmlock mini, täcklock för säkerhetsbrytarens och manöverdonets monteringsöppningar
Adapter/SL/M12-8SMX/M12-8SFX/M12-12SF/PT
Adapter/SL/M12-8SMX/M12-8SFX/M12-12SF/PT 6N000030
Adapter för seriekoppling PSEN sl2-G, 12-polig M12-hylskontakt, rak, A-kodad på 8-polig M12-stickkontakt, rak, A-kodad och 8- polig M12-hylskontakt, rak, A-kodad, kabellängd: 0,15 m.