text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PSEN op67-69K-180/1

Artikelnummer: 630941
GTIN: 4046548068832
PMMA-akryltub för att täta och skydda en säkerhetsljusridå med en längd på 180 cm i serien ”PSEN op.../1”.IP-skyddsklassen höjs från IP65 till IP67, IP68 och IP69K.Goretexmembranet vid hattarna förhindrar intrång av smuts och vatten samt intern kondensering. Anslutningskabeln till ljusridån förs igenom en M16 PG-kabelförskruvning, vilket förhindrar...  Mer

Enhet

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

PMMA-akryltub för att täta och skydda en säkerhetsljusridå med en längd på 180 cm i serien ”PSEN op.../1”.IP-skyddsklassen höjs från IP65 till IP67, IP68 och IP69K.Goretexmembranet vid hattarna förhindrar intrång av smuts och vatten samt intern kondensering. Anslutningskabeln till ljusridån förs igenom en M16 PG-kabelförskruvning, vilket förhindrar intrång av smuts och vatten.

Godkännande -  
 
Skyddsklass hus IP69K  
IP67  
Kåpmaterial PMMA  
Mått höjd 2028.5  
Nettovikt 2900  
Bruttovikt 3800  
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-överensstämmelse ja  
RoHS-undantag nej  
Överensstämmelse med REACh Innehåller inga SVHC-ämnen  
WEEE classification (08/2018) 4 devices (feed size >50 cm)  
 
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27273791  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000026  
ETIM-referensfunktion EC003015  
UNSPSC 25 32131023  
GTIN 4046548068832  
Volym 0  dm3
Harmonized System Code 90319000  
Typ av tulltaxenummer TARIC  
Använd tulltaxenummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Antal per förpackningsenhet 1