Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"630938","name":"PSEN op67-69K-135/1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GT"]}
Produkten kan variera
PSEN op67-69K-135/1
Artikelnummer: 630938
GTIN: 4046548068801
PMMA-akryltub för att täta och skydda en
säkerhetsljusridå med en längd på 135 cm i serien ”PSEN op.../1”.IP-skyddsklassen höjs från IP65 till IP67, IP68 och IP69K.Goretexmembranet
vid hattarna förhindrar intrång av smuts och
vatten samt intern kondensering. Anslutningskabeln till ljusridån förs
igenom en M16 PG-kabelförskruvning, vilket förhindrar...
Mer
Enhet
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
PMMA-akryltub för att täta och skydda en säkerhetsljusridå med en längd på 135 cm i serien ”PSEN op.../1”.IP-skyddsklassen höjs från IP65 till IP67, IP68 och IP69K.Goretexmembranet vid hattarna förhindrar intrång av smuts och vatten samt intern kondensering. Anslutningskabeln till ljusridån förs igenom en M16 PG-kabelförskruvning, vilket förhindrar intrång av smuts och vatten.
Generell information
| Godkännande | - |
Teknisk data
Miljöuppgifter
| Skyddsklass hus |
IP69K
IP67 |
Mekaniska data
| Kåpmaterial | PMMA |
| Mått höjd | 1578.5 |
| Nettovikt | 2450 |
| Bruttovikt | 3130 |
Miljön
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-överensstämmelse | ja |
| RoHS-undantag | nej |
| Överensstämmelse med REACh | Innehåller inga SVHC-ämnen |
| WEEE classification (08/2018) | 4 devices (feed size >50 cm) |
Kommersiella data
| ECLASS-version | ECLASS-13 |
| ECLASS-referensfunktion | 27273791 |
| ETIM-version | ETIM-9.0 |
| ETIM-referensgrupp | EG000026 |
| ETIM-referensfunktion | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 32131023 |
| GTIN | 4046548068801 |
| Volym | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Typ av tulltaxenummer | TARIC |
| Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Antal per förpackningsenhet | 1 |