text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PSEN op3.1 Receiver NO/NC M12

Artikelnummer: 630831
GTIN: 4046548082081
Enkanalsljusridå/mottagare med NO/NC-utgångar, kan användas som muting-sensor, matningsspänning 24 V, anslutningskontakt M12, 4-polig. Observera att sändaren (630832) behöver beställas separat.

Enhet

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

Godkännande CE  
cULus Listed  
Manövreringsområde (m) 0  
25  
 
Manöverspänning (V) 10  
30  
Tillämpat våglängdsområde 640 nm  
Omgivningstemperatur -10  
55  
Svängningar enligt standard … EN 60068-2-6  
Accel. stötar enligt st. 1 30g  
Skyddsklass hus IP67  
Reaktionstid 1  
1  
Kåpmaterial ABS  
Mått höjd 50  
Mått bredd 66  
Mått djup 18  
Nettovikt 30  
Bruttovikt 78  
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-överensstämmelse ja  
RoHS-undantag nej  
Överensstämmelse med REACh Innehåller inga SVHC-ämnen  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27272792  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000026  
ETIM-referensfunktion EC003015  
UNSPSC 25 46171620  
GTIN 4046548082081  
Volym 0  dm3
Harmonized System Code 90319000  
Typ av tulltaxenummer TARIC  
Använd tulltaxenummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Antal per förpackningsenhet 1