Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"570313","name":"PSEN rs pulley flex","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0100","00106002237080","0010600223708080EE"]}
Produkten kan variera
PSEN rs pulley flex
Artikelnummer: 570313
GTIN: 4046548062861
Blocklinrulle, vridbar.
Enhet
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
Teknisk data
Miljöuppgifter
| Omgivningstemperatur |
-25
70 |
Mekaniska data
| Mått höjd | 50 |
| Mått bredd | 22 |
| Mått djup | 17 |
| Nettovikt | 19 |
| Bruttovikt | 21 |
Miljön
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-överensstämmelse | ja |
| RoHS-undantag | nej |
| Överensstämmelse med REACh | Innehåller inga SVHC-ämnen |
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Kommersiella data
| ECLASS-version | ECLASS-13 |
| ECLASS-referensfunktion | 27272692 |
| ETIM-version | ETIM-9.0 |
| ETIM-referensgrupp | EG000026 |
| ETIM-referensfunktion | EC002026 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548062861 |
| Volym | 0.179 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Typ av tulltaxenummer | TARIC |
| Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Antal per förpackningsenhet | 1 |