text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PNOZ s4 C 24VDC 3 n/o 1 n/c

Artikelnummer: 751104
PNOZsigma säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, manuell/automatisk start, utgångar: 3 S, 1 Ö, 1 HL, UB 24 V DC, bredd: 22,5 mm, löstagbara fjäd...  Mer

Enhet

På begäran

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

PNOZsigma säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, manuell/automatisk start, utgångar: 3 S, 1 Ö, 1 HL, UB 24 V DC, bredd: 22,5 mm, löstagbara fjäderkraftplintar, övervakning av nödstopp, skyddsgrindar, ljusridåer.

Godkännande CCC  
CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
EAC  
TÜV  
 
Manöverspänning (V) 24  V
Typ av matningsspänning U1 DC  
Effektförbrukning DC 2.5  W
Antal ingångar 2  
Antal halvledarutgångar 1  
Använd.kat. enl. EN 60947-1 DC-12  
Användn.kat. AC/DC1-stand. EN 60947-4-1  
Spänning AC1 säkerhetskont. 240  
Max. ström AC1 säkerhetskont. 6  
Spänning DC1 säkerhetskont. 24  
Max. ström DC1 säkerhetskont. 6  
Användn.kat. AC15/DC13-st. EN 60947-5-1  
Spänning AC15 säkerhetskont. 230  
Max. ström AC15 säkerhetskont. 5  
Spänning DC13 säkerhetskont. 24  
Säkerhetskontakter: AC vid UL 240 VAC G.U. (samma polaritet)  
Kontaktmaterial relä AgCuNi  
ytterl. Kontaktuppgifter relä + 0,2 µm Au  
Klimatpåverkan enligt ... EN 60068-2-78  
Omgivningstemperatur -10 - 55  °C
Fuktpåfrestning uppgift 93 % rel. fukt. vid 40 °C  
Kondensation tillåten? otillåten  
EMV enligt standard … EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
EN 61326-3-1  
Svängningar enligt standard … EN 60068-2-6  
Luft- och krypavstånd enligt EN 60947-1  
Överspänningskategori III / II  
FöroreningsgradLuft.kryp. 2  
Skyddsklass monteringsutrymme  
Skyddsklass hus  
Skyddsklass plintar  
Monteringsläge godtycklig  
Kåpmaterial underdel PC  
Kåpmaterial främre platta PC  
Kåpmaterial överdel PC  
Anslutningsplint Fjäderkraftsplint  
Plinttyp löstagbar  
Mått höjd 100  mm
Mått bredd 22.5  mm
Mått djup 120  mm
Nettovikt 185  g
Bruttovikt 195  g
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-överensstämmelse ja  
RoHS-undantag ja  
RoHS-undantag enligt direktiv 34  
7a  
6c  
7c I  
Överensstämmelse med REACh Innehåller minst ett SVHC-ämne  
Ämnen i REACh Ledning  
Blyoxid  
%-andel av föroreningen > 0,1  
CAS-nr. 7439-92-1  
1317-36-8  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
SCIP-anslutning tillgänglig ja  
 
Harmonized System Code 85364900  
UNSPSC 25 39122331  
EAN-kod 4046548025545  
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27371819  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000019  
ETIM-referensfunktion EC001449  
Volym 0.330  
 

Tillbehör – tillval

PNOZ s terminator plug ( 10 pieces)
PNOZ s terminator plug ( 10 pieces) 750010
Termineringskontakt PNOZsigma eller PNOZsigma-expansion, förpackningeninnehåller = 10 st.
PNOZ s nIE
PNOZ s nIE 750910
Tillbehör för PNOZ sigma, impulsförlängning, för negativ spänning.
PNOZ s pIE
PNOZ s pIE 750900
Tillbehör för PNOZ sigma, impulsförlängning, för positiv spänning.
PNOZ s Setspring loaded terminals 22,5mm
PNOZ s Setspring loaded terminals 22,5mm 751004
Sats med löstagbara ersättningsklämmor, 4-poliga med fjäderkraftteknik,förpackningen innehåller = vardera 1 st X1, X2, X3, X4.