Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"777302","name":"PNOZ X2.8P 24-240VAC/DC 3n/o 1n/c","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007002","0010000200700280FJ"]}
Produkten kan variera
PNOZ X2.8P 24-240VAC/DC 3n/o 1n/c
Artikelnummer: 777302
GTIN: 4046548009880
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling
med/utan kortslutningsdetektion, utgångar: 3 S, 1 Ö,
automatisk/manuell start, UB 240 V AC/DC, bredd: 22,5 mm,löstagbaraskruvplintar, övervakning av nödstopp, skyddsgrindar.
Enhet
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, utgångar: 3 S, 1 Ö, automatisk/manuell start, UB 240 V AC/DC, bredd: 22,5 mm,löstagbaraskruvplintar, övervakning av nödstopp, skyddsgrindar.
Generell information
| Godkännande |
CCC
CE UKCA cULus Listed KOSHA EAC TÜV |
Teknisk data
Elektriska data
| Manöverspänning (V) | 24 - 240 V |
| Typ av matningsspänning U1 | AC/DC |
| Effektförbrukning AC | 4.5 VA |
| Effektförbrukning DC | 2 W |
Ingångar
| Antal ingångar | 2 |
Halvledarutgångar
| Antal halvledarutgångar | 0 |
Reläutgångar
| Användn.kat. AC/DC1-stand. | EN 60947-4-1 |
| Spänning AC1 säkerhetskont. | 240 V |
| Max. ström AC1 säkerhetskont. | 6 A |
| Spänning DC1 säkerhetskont. | 24 V |
| Max. ström DC1 säkerhetskont. | 6 A |
| Användn.kat. AC15/DC13-st. | EN 60947-5-1 |
| Spänning AC15 säkerhetskont. | 230 V |
| Max. ström AC15 säkerhetskont. | 3 A |
| Spänning DC13 säkerhetskont. | 24 V |
| Säkerhetskontakter: AC vid UL | 250 VAC G.U. (samma polaritet) |
| Säkerhetskontakter: Pilot Duty | B300, R300 |
| Kontaktmaterial relä | AgCuNi |
| ytterl. Kontaktuppgifter relä | + 0,2 µm Au |
Miljöuppgifter
| Klimatpåverkan enligt ... | EN 60068-2-78 |
| Omgivningstemperatur | -10 - 55 °C |
| Fuktpåfrestning uppgift | 93 % rel. fukt. vid 40 °C |
| Kondensation tillåten? | otillåten |
| EMV enligt standard … |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
| Svängningar enligt standard … | EN 60068-2-6 |
| Luft- och krypavstånd enligt | EN 60947-1 |
| Överspänningskategori | III / II |
| FöroreningsgradLuft.kryp. | 2 |
| Skyddsklass monteringsutrymme | |
| Skyddsklass hus | IP40 |
| Skyddsklass plintar |
Mekaniska data
| Monteringsläge | godtycklig |
| Kåpmaterial underdel | |
| Kåpmaterial främre platta | ABS UL 94 V0 |
| Kåpmaterial överdel | |
| Anslutningsplint | Skruvplint |
| Plinttyp | löstagbar |
| Flex. 1 ledare AWG-uppgift | 24–12 AWG |
| Mått höjd | 94 mm |
| Mått bredd | 22.5 mm |
| Mått djup | 121 mm |
| Nettovikt | 200 g |
| Bruttovikt | 210 g |
Miljön
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-överensstämmelse | ja |
| RoHS-undantag | ja |
| RoHS-undantag enligt direktiv |
7a
6c 7c I |
| Överensstämmelse med REACh | Innehåller minst ett SVHC-ämne |
| Ämnen i REACh |
Ledning
Blyoxid |
| %-andel av föroreningen | > 0,1 |
| CAS-nr. |
7439-92-1
1317-36-8 |
| SCIP-anslutning tillgänglig | ja |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
| ECLASS-version | ECLASS-13 |
| ECLASS-referensfunktion | 27371819 |
| ETIM-version | ETIM-9.0 |
| ETIM-referensgrupp | EG000019 |
| ETIM-referensfunktion | EC001449 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548009880 |
| Volym | 0.285 dm3 |
| Harmonized System Code | 85364900 |
| Typ av tulltaxenummer | TARIC |
| Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Antal per förpackningsenhet | 1 |
Tillbehör – tillval
PNOZ X Set plug in screw terminals P1+P2
374280
Sats med löstagbara ersättningsskruvplintar, förpackningen innehåller =1 st. P1 och 1
st. P2.