Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"837271","name":"S3UM 24VDC UM 400/440VAC H40","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FB"]}
Produkten kan variera
S3UM 24VDC UM 400/440VAC H40
Artikelnummer: 837271
Spänningsövervakningsrelä , för övervakning av över- och
underspänningsvärden samt fasföljd i trefasnät, 40–400
Hz, mätspänning 400/440 V AC, bredd = 22,5 mm, UB = 24 V DC,
hysteres 40 %.
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
CCC
CE UKCA |
Teknisk data
Elektriska data
Manöverspänning (V) | 24 V |
Typ av matningsspänning U1 | DC |
Effektförbrukning DC | 1.5 W |
Apparatsäkring max. | Max ledartvärsnitt |
Reläutgångar
Användn.kat. AC/DC1-stand. | EN 60947-4-1 |
Användn.kat. AC15/DC13-st. | EN 60947-5-1 |
Kontaktmaterial relä | AgCdO |
ytterl. Kontaktuppgifter relä | + 3,0 µm Au |
Miljöuppgifter
Klimatpåverkan enligt ... | EN 60068-2-78 |
Omgivningstemperatur | -15 - 55 °C |
Kondensation tillåten? | otillåten |
EMV enligt standard … |
EN 50081-2
EN 50081-1 |
Svängningar enligt standard … | EN 60068-2-6 |
Luft- och krypavstånd enligt | VDE 0110-1 |
Skyddsklass monteringsutrymme | |
Skyddsklass hus | |
Skyddsklass plintar |
Mekaniska data
Monteringsläge | godtycklig |
Kåpmaterial underdel | PPO UL 94 V0 |
Kåpmaterial främre platta | ABS UL 94 V0 |
Kåpmaterial överdel | PPO UL 94 V0 |
Anslutningsplint | Skruvplint |
Plinttyp | fast |
Flex. 1 ledare AWG-uppgift | 24–10 AWG |
Mått höjd | 87 mm |
Mått bredd | 22.5 mm |
Mått djup | 122 mm |
Nettovikt | 175 g |
Bruttovikt | 185 g |
Miljön
RoHS-överensstämmelse | ja |
Överensstämmelse med REACh | Innehåller inga SVHC-ämnen |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-kod | 4046548048858 |
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27371801 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000019 |
ETIM-referensfunktion | EC001438 |
Volym | 0.294 |