Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"2A000002","name":"PNOZ yh1 2DI 24VDC","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0250","00100002017126","0010000201712680SB"]}
Produkten kan variera
PNOZ yh1 2DI 24VDC
Artikelnummer: 2A000002
GTIN: 4046548087819
Huvudmodul till det modulära säkerhetsreläet myPNOZ,
kommunikation med expansionsmoduler, matningsspänning för myPNOZ,
1 ingångsfunktion, 2 testpulsutgångar för
kortslutningsdetektering, 1 signalutgång, 1 vridomkopplare för
funktionsval, 1 vridomkopplare för inställning av startsätt och
testpulsutvärdering, LED-indikeringar
Enhet
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
Huvudmodul till det modulära säkerhetsreläet myPNOZ, kommunikation med expansionsmoduler, matningsspänning för myPNOZ, 1 ingångsfunktion, 2 testpulsutgångar för kortslutningsdetektering, 1 signalutgång, 1 vridomkopplare för funktionsval, 1 vridomkopplare för inställning av startsätt och testpulsutvärdering, LED-indikeringar
Generell information
| Godkännande |
CE
CCC UKCA cULus Listed TÜV EAC (Eurasian) |
Teknisk data
Elektriska data
| Syfte med U1 | Versorgung des Systems |
| Manöverspänning (V) | 24 |
| Typ av matningsspänning U1 | DC |
Ingångar
| Antal digitala ingångar | 2 |
| U ingång enl. EN 61131-2 typ1 | 24 V DC |
| Potentialavskiljning ingång | nej |
Utgångar för testklocka
| Antal testpulsutgångar | 2 |
Miljöuppgifter
| Omgivningstemp, standard | EN 60068-2-14 |
| Omgivningstemperatur | -20 |
| Förvaringstemperatur, standard | EN 60068-2-1/-2 |
| Fuktpåfrestning enl. standard | EN 60068-2-78 |
| Kondensation tillåten? | unzulässig |
| Tillåt. driftshöjd över NN | 5000 m |
| EMV enligt standard … |
EN 60947-5-1
EN IEC 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
| Svängningar enligt standard … | EN 60068-2-6 |
| Accel. stötar enligt st. 1 | 15g |
| Luft- och krypavstånd enligt | EN 60947-5-1 |
| Överspänningskategori | III |
| FöroreningsgradLuft.kryp. | 2 |
| Skyddsklass, standard | EN 60529 |
| Skyddsklass monteringsutrymme | IP54 |
| Skyddsklass hus | IP20 |
| Skyddsklass plintar | IP20 |
Times
| Samtidighet ingångskrets | ∞ |
Mekaniska data
| Monteringsläge | beliebig |
| Monteringsskenans mått | 35 x 7,5 EN/IEC 60715 |
| Kåpmaterial underdel | PC |
| Kåpmaterial överdel | PC |
| Anslutningsplint |
Federkraftklemme
Schraubklemme |
| Plinttyp | steckbar |
| Flex. 1 ledare AWG-uppgift | 24 - 12 AWG |
| Mått höjd | 98 |
| Mått bredd | 17.5 |
| Mått djup | 121 |
| Nettovikt | 86 |
| Bruttovikt | 140 |
Miljön
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-överensstämmelse | ja |
| RoHS-undantag | ja |
| RoHS-undantag enligt direktiv |
34
7a 6c 7c I |
| Överensstämmelse med REACh | Innehåller minst ett SVHC-ämne |
| Ämnen i REACh |
Ledning
Blyoxid |
| %-andel av föroreningen | > 0,1 |
| CAS-nr. |
7439-92-1
1317-36-8 |
| SCIP-anslutning tillgänglig | ja |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
| ECLASS-version | ECLASS-13 |
| ECLASS-referensfunktion | 27371819 |
| ETIM-version | ETIM-9.0 |
| ETIM-referensgrupp | EG000019 |
| ETIM-referensfunktion | EC001449 |
| UNSPSC 25 | 46171620 |
| GTIN | 4046548087819 |
| Volym | 1.019 dm3 |
| Harmonized System Code | 85364900 |
| Typ av tulltaxenummer | TARIC |
| Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Antal per förpackningsenhet | 1 |
Tillbehör – obligatoriska
PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm
750003
Sats med löstagbara ersättningsplintar, skruvplint, förpackningeninnehåller = vardera 1 st. X1, X2,
X3, X4, 3-polig, för 17,5 mm-hölje.
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm
751003
Sats med löstagbara ersättningsplintar, fjäderkraftteknik, förpackningeninnehåller = vardera 1 st. X1,
X2, X3, X4, 3-polig, för 17,5 mm-hölje.
Tillbehör – tillval
Adhesive seal for myPNOZ (20 pcs.)
2A000200
Adhesive seal for myPNOZ as protection against manipulation of the
rotary switch settings
myPNOZ connector (10pcs.)
2A000202
Kontakt för anslutning av myPNOZ Modulen, förpackningen innehåller=10st.