text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PNOZ yio4 2DI 3NO t

Artikelnummer: 2A000010
Expansionsmodul för det modulära säkerhetsreläet myPNOZ, 1 ingångsfunktion, 1 utgångsfunktion med 3 säkra reläutgångar, tvångsstyrda, fördröjda och 1 ingång för återkopplingskrets, 2 signalutgångar, 1...  Mer

Enhet

På begäran

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

Expansionsmodul för det modulära säkerhetsreläet myPNOZ, 1 ingångsfunktion, 1 utgångsfunktion med 3 säkra reläutgångar, tvångsstyrda, fördröjda och 1 ingång för återkopplingskrets, 2 signalutgångar, 1 vridomkopplare för inställning av startmetod och detektering av testtakt, 1 vridomkopplare för inställning avfördröjningstid, 1 vridomkopplare för faktorinställning av fördröjningen och för val av ur- eller inkopplingsfördröjning, LED-indikatorer

Godkännande CE  
CCC  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
 
Syfte med UINT1 Matning av modulen  
Källa intern spänning via huvudmodul  
Spänningstyp för UINT1 DC  
Tillåtna laster resistiv  
induktiv  
Antal digitala ingångar 2  
U ingång enl. EN 61131-2 typ1 24 V DC  
Potentialavskiljning ingång nej  
Användn.kat. AC/DC1-stand.  
Spänning AC1 säkerhetskont. 240  V
Max. ström AC1 säkerhetskont. 6  A
Spänning DC1 säkerhetskont. 24  V
Max. ström DC1 säkerhetskont. 6  A
Användn.kat. AC15/DC13-st. EN 60947-5-1  
Spänning AC15 säkerhetskont. 230  V
Max. ström AC15 säkerhetskont. 5  A
Spänning DC13 säkerhetskont. 24  V
Säkerhetskontakter: AC vid UL  
Säkerhetskontakter: Pilot Duty B300, R300  
Pilot Duty R300 enligt UL 24 V DC  
Kontaktmaterial relä AgCuNi  
ytterl. Kontaktuppgifter relä + 0,2 µm Au  
Potentialisolering RLA ja  
Omgivningstemp, standard EN 60068-2-14  
Omgivningstemperatur -10 - 55  °C
Förvaringstemperatur, standard EN 60068-2-1/-2  
Fuktpåfrestning enl. standard EN 60068-2-78  
Kondensation tillåten? otillåten  
EMV enligt standard … EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
EN 61326-3-1  
Svängningar enligt standard … EN 60068-2-6  
Accel. stötar enligt st. 1 15g  
Luft- och krypavstånd enligt EN 60947-5-1  
Överspänningskategori III  
FöroreningsgradLuft.kryp. 2  
Skyddsklass, standard EN 60529  
Skyddsklass monteringsutrymme  
Skyddsklass hus  
Skyddsklass plintar  
Tolerans Tv +/-1,5 %  
Samtidighet ingångskrets ∞  
Potentialavskiljning 1 mellan Utgång och systemspänning  
Typ av potentialavskiljning 1 säker isolering  
Monteringsläge godtycklig  
Monteringsskenans mått  
Kåpmaterial underdel PC  
Kåpmaterial överdel PC  
Anslutningsplint Fjäderkraftsplint  
Skruvplint  
Plinttyp löstagbar  
Flex. 1 ledare AWG-uppgift 24–12 AWG  
Mått höjd 98  mm
Mått bredd 17.5  mm
Mått djup 121  mm
Nettovikt 115  g
Bruttovikt 127  g
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-överensstämmelse ja  
RoHS-undantag ja  
RoHS-undantag enligt direktiv 34  
7a  
6c  
7c I  
Överensstämmelse med REACh Innehåller minst ett SVHC-ämne  
Ämnen i REACh Ledning  
Blyoxid  
%-andel av föroreningen > 0,1  
CAS-nr. 7439-92-1  
1317-36-8  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
SCIP-anslutning tillgänglig ja  
 
Harmonized System Code 85364900  
UNSPSC 25 46171620  
EAN-kod 4046548087895  
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27371819  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000019  
ETIM-referensfunktion EC001449  
Volym 1.019  
 

Tillbehör – tillval

myPNOZ connector (10pcs.)
myPNOZ connector (10pcs.) 2A000202
Kontakt för anslutning av myPNOZ Modulen, förpackningen innehåller=10st.

Tillbehör – obligatoriska

PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm
PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm 750003
Sats med löstagbara ersättningsplintar, skruvplint, förpackningeninnehåller = vardera 1 st. X1, X2, X3, X4, 3-polig, för 17,5 mm-hölje.
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm 751003
Sats med löstagbara ersättningsplintar, fjäderkraftteknik, förpackningeninnehåller = vardera 1 st. X1, X2, X3, X4, 3-polig, för 17,5 mm-hölje.