Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"374292","name":"PNOZ X Set spring loaded terminals P5+P5","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007002","0010000200700280FN"]}
Produkten kan variera
PNOZ X Set spring loaded terminals P5+P5
Artikelnummer: 374292
GTIN: 4046548017397
Sats med löstagbara ersättningsfjäderkraftplintar, förpackningeninnehåller = 2 st. P5.
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
| ECLASS-referensfunktion | 27371691 |
| ETIM-version | ETIM-9.0 |
| ETIM-referensgrupp | EG000019 |
| ETIM-referensfunktion | EC002586 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548017397 |
| Volym | 0.230 dm3 |
| Harmonized System Code | 85366990 |
| Typ av tulltaxenummer | TARIC |
| Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Antal per förpackningsenhet | 1 |