Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"827110","name":"ZUZ-S 42/48/120/240VAC 2c/o","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FB"]}
Produkten kan variera
ZUZ-S 42/48/120/240VAC 2c/o
Artikelnummer: 827110
Spänningsövervakningsrelä, för övervakning av 1-fasnät,
fungerar som tröskelvärdesbrytare, övervakningsanordning ochstyrbrytare,
mätspänning används som försörjningsspänning, 2 hjälpkontakter (C/O),
k... Mer
Enhet
På begäran
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
Spänningsövervakningsrelä, för övervakning av 1-fasnät, fungerar som tröskelvärdesbrytare, övervakningsanordning ochstyrbrytare, mätspänning används som försörjningsspänning, 2 hjälpkontakter (C/O), konstruktionsbredd = 22,5 mm, UB = 42 V AC, 48 V AC, 12 V AC, 240 V AC.
Generell information
Godkännande |
CE
UKCA cULus Listed EAC |
Teknisk data
Elektriska data
Manöverspänning (V) | 42 - 240 V |
Typ av matningsspänning U1 | AC |
Effektförbrukning AC | 30 VA |
Miljöuppgifter
Kondensation tillåten? | otillåten |
Mekaniska data
Monteringsläge | godtycklig |
Nettovikt | 120 g |
Bruttovikt | 130 g |
Miljön
RoHS-överensstämmelse | ja |
Överensstämmelse med REACh | Innehåller inga SVHC-ämnen |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-kod | 4046548007701 |
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27371801 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000019 |
ETIM-referensfunktion | EC001438 |
Volym | 0.255 |