text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

FB/F10/1SEC.POT 470KOHM

Artikelnummer: 325110
Fjärrstyrning för tidsrelä, manöverpanelhus för 22,5 mm, absolutskala, max. 1 10/2,2 MOHM, tidsinställning via vridknapp, skyddsklass IP66.

Enhet

På begäran

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

Godkännande -  
 
Omgivningstemperatur -10 - 55  °C
Kondensation tillåten? otillåten  
Monteringsläge godtycklig  
Nettovikt 20  g
Bruttovikt 20  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85334010  
UNSPSC 25 39122331  
EAN-kod 4046548018097  
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27379106  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000019  
ETIM-referensfunktion EC002586  
Volym 0.672