text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PMI v815

Artikelnummer: 266815
PMIvisu, diagnos- och operatörspanel, 15,6", upplösning 1920 x 1080 pixlar, kapacitiv pekskärm, TFT, RAM 4 GB, SSD 32 GB, 2 RJ45-portar 1 Gbit/s, 1 USB-Host 3.0, 2 USB-Host 2.0, 1 HDMI-port, 1 VGA-por...  Mer

Enhet

På begäran

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

PMIvisu, diagnos- och operatörspanel, 15,6", upplösning 1920 x 1080 pixlar, kapacitiv pekskärm, TFT, RAM 4 GB, SSD 32 GB, 2 RJ45-portar 1 Gbit/s, 1 USB-Host 3.0, 2 USB-Host 2.0, 1 HDMI-port, 1 VGA-port, kondensatorbuffrad realtidsklocka, 12 ... 30 V DC, 38,5 W, OS Windows 10 IOT, PASvisu Runtime installerat och licensierat, förinstallerad programvara: PMI v8 Assistant, PASvisu Server och Client, PVIS OPCServer UA, PSS 4000 Firmware (OPC Server UA).

Godkännande CE  
UKCA  
cULus Listed  
EAC  
Operativsystem Windows 10 IOT  
 
Manöverspänning (V) 12 - 30  V
Typ av matningsspänning U1 DC  
Effektförbrukning DC 38.5  W
Displaytyp TFT  
Skärmens diagonal 15.6  Zoll
Displayupplösning 1 920 × 1 080  
Displayens färgstyrka 16,7 M  
Typ av touchdisplay kapacitiv  
Processortyp X86  
Processortakt 2,0 GHz  
Arbetsminne 4 GB  
Storlek programminne (Flash)  
Realtidsklocka finns ja  
Antal USB-värdgränssnitt 1 × USB 3.0  
2 × USB 2.0  
Kontakttyp ETHERNET-gränssn. RJ45  
Ethercat överföringshastighet 1 Gbit/s  
Antal Ethernet anslutningar 2  
Externt VGA-gränssnitt 1 × HDMI  
1 × VGA  
Omgivningstemperatur 0 - 50  °C
Förvaringstemperatur, standard EN 60068-2-1/-2  
Fuktpåfrestning enl. standard EN 60068-2-78  
Fuktpåfrestning uppgift 0– 90 % v. 39 °C (icke-kond.)  
Kondensation tillåten? otillåten  
EMV enligt standard … EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
Svängningar enligt standard … EN 60068-2-6  
Accel. stötar enligt st. 1 15g  
Skyddsklass, standard EN 60529  
Skyddsklass hus  
Mått höjd 260  mm
Mått bredd 399  mm
Mått djup 75.1  mm
Nettovikt 5803  g
Bruttovikt 7883  g
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-överensstämmelse ja  
RoHS-undantag ja  
RoHS-undantag enligt direktiv 7a  
6a  
6c  
7c I  
Överensstämmelse med REACh Innehåller minst ett SVHC-ämne  
Ämnen i REACh Ledning  
 
%-andel av föroreningen > 0,1  
CAS-nr. 7439-92-1  
65997-18-4  
WEEE classifikation (08/2018) 2 device/monitor > 100 cm²  
SCIP-anslutning tillgänglig ja  
 
Harmonized System Code 84715000  
UNSPSC 25 46171620  
EAN-kod 4046548096859  
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27330201  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000024  
ETIM-referensfunktion EC001412  
Volym 69.474