Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"620020","name":"PIT si 1.2 muting lamp self monitoring","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002157031","0010400215703180EY"]}
Produkten kan variera
PIT si 1.2 muting lamp self monitoring
Artikelnummer: 620020
PITsign mutinglampa enligt EN 61496 inklusive glödlampa och
väggfäste, permanent lampa med alternativ för övervakning, UB = 24 VDC/7
W/500 mA, 2 halvledarutgångar för funktionsövervakning, skyddsklass... Mer
Enhet
På begäran
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
PITsign mutinglampa enligt EN 61496 inklusive glödlampa och väggfäste, permanent lampa med alternativ för övervakning, UB = 24 VDC/7 W/500 mA, 2 halvledarutgångar för funktionsövervakning, skyddsklass hölje: IP65, diameter: 100 mm, höjd: 138,5 mm, signalljus för mutingdrift.
Generell information
Godkännande |
CE
UKCA cULus Listed TÜV |
Självövervakat | ja |
Lampa | Glühbirne |
Lamptyp | BA15d, 24 V DC, 7W |
Livslängd elektr. lampor | 1.000 Stunden |
Teknisk data
Elektriska data
Manöverspänning (V) |
24
24 |
Typ av matningsspänning U1 | DC |
Effektförbrukning DC | 7 |
Halvledarutgångar
Antal halvledarutgångar | 2 |
HL-A kortsl.säker | ja |
Miljöuppgifter
Omgivningstemperatur |
0
50 |
EMV enligt standard … | EN 61000-6-2 |
Skyddsklass hus |
Mekaniska data
Kabelingång | ISO 20 mm |
Monteringsläge | stående |
Kåpmaterial hölje | PC |
Kåpmaterial underdel | ABS |
Anslutningsplint | Skruvplint |
Mått höjd | 138.5 |
Diameter | 100 |
Nettovikt | 218 |
Bruttovikt | 351 |
Miljön
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
Harmonized System Code | 85311095 |
UNSPSC 25 | 39121534 |
EAN-kod | 4046548002607 |
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27143209 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000035 |
ETIM-referensfunktion | EC001332 |
Volym | 2.657 |
Alternativ
PIT si2.1 LED muting lamp
620015
PITsign LED-mutinglampa inklusive LED och väggfäste, UB = 24 V DC /4
W/<200 mA, skyddsklass hölje: IP65, diameter: 90 mm, höjd: 125
mm, signalljus för mutingdrift.