text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PIT m3 key2hq mode 2

Artikelnummer: 402292
GTIN: 4046548084511
PITmode transpondernyckel för elektronisk driftsättsväljare PIT m3.xp, material: plastmanöverdon med metallram, förkromad, behörighet för BA1/2.

Utgående artikel


Enhet

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

Godkännande CE  
UKCA  
TÜV  
Sensorprincip Transponder  
Transponder kodning 0x1111 (PILZ)  
 
Omgivningstemperatur -20 - 60  °C
Mått höjd 5  mm
Mått bredd 29.8  mm
Mått djup 57.3  mm
Nettovikt 20  g
Bruttovikt 24  g
Energitillförsel TAG passiv (batterilös)  
Driftfrekvens 125 kHz  
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-överensstämmelse ja  
RoHS-undantag nej  
Överensstämmelse med REACh Innehåller inga SVHC-ämnen  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27371292  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000017  
ETIM-referensfunktion EC002024  
UNSPSC 25 39111609  
GTIN 4046548084511  
Volym 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Typ av tulltaxenummer TARIC  
Använd tulltaxenummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Antal per förpackningsenhet 1