Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"401101","name":"PIT js2 bc","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147029","0010400214702980EW"]}
Produkten kan variera
PIT js2 bc
Artikelnummer: 401101
GTIN: 4046548096088
PITjog handmanövrerat manöverdon, 2 inbyggda knappar (
öppnare/slutare) och 1 blindstopp, anslutning via 10-polig spiralkabel
öppen ände, kabellängd: 5 m.
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
UKCA |
| Självövervakat | nej |
Teknisk data
Elektriska data
| Manöverspänning (V) | 24 V |
| Typ av matningsspänning U1 | AC/DC |
Tryckknapp
| Antal tryckknappar | 2 |
Reläutgångar
| Spänning DC1 säkerhetskont. | 24 V |
Miljöuppgifter
| Omgivningstemperatur | -10 - 55 °C |
| Skyddsklass hus | IP65 |
Mekaniska data
| Kabellängd | 5 m |
| Material för kabelmantel 1 | PUR |
| Tvärsnitt på ledare | 0.14 mm² |
| Kåpmaterial | PC-ABS-Blend UL 94V0 |
| Mått höjd | 341 mm |
| Mått bredd | 75 mm |
| Mått djup | 60 mm |
| Nettovikt | 823 g |
| Bruttovikt | 923 g |
Miljön
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-överensstämmelse | ja |
| RoHS-undantag | nej |
| RoHS-undantag enligt direktiv |
7a
7c I |
| Överensstämmelse med REACh | Innehåller minst ett SVHC-ämne |
| Ämnen i REACh |
Ledning
Blyoxid |
| %-andel av föroreningen | > 0,1 |
| CAS-nr. |
7439-92-1
1317-36-8 |
| SCIP-anslutning tillgänglig | 0 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
| ECLASS-version | ECLASS-13 |
| ECLASS-referensfunktion | 27371244 |
| ETIM-version | ETIM-9.0 |
| ETIM-referensgrupp | EG000017 |
| ETIM-referensfunktion | EC002034 |
| UNSPSC 25 | 32131023 |
| GTIN | 4046548096088 |
| Volym | 5.934 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365011 |
| Typ av tulltaxenummer | TARIC |
| Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Antal per förpackningsenhet | 1 |