Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"400335","name":"PIT es backplate language","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880IS"]}

Produkten kan variera
PIT es backplate language
Artikelnummer: 400335
PITestop, bricka med nödstoppsbeteckning, på
engelska, franska och tyska, passar alla knappar förutom PIT es2
och PIT es5.
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
Godkännande | CE |
Teknisk data
Miljöuppgifter
Omgivningstemperatur | -30 - 85 °C |
Mekaniska data
Mått höjd | 1 mm |
Mått bredd | 75 mm |
Nettovikt | 3 g |
Bruttovikt | 6 g |
Miljön
RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-överensstämmelse | ja |
RoHS-undantag | nej |
Överensstämmelse med REACh | Innehåller inga SVHC-ämnen |
WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Kommersiella data
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27371292 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000017 |
ETIM-referensfunktion | EC002024 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
GTIN | 4046548071191 |
Volym | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85389099 |
Typ av tulltaxenummer | TARIC |
Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
Antal per förpackningsenhet | 1 |