text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

SDD ES PROFINET

Artikelnummer: 540138
GTIN: 4046548083026
SDD (Safety Device Diagnostics), fältbussmodul, standard, Profinet , 2 RJ45-portar, 6 digitala in-/utgångar, löstagbara anslutningsplintar (ingår inte).

Enhet

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

Godkännande CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
Syfte med U1 Matning av modulen  
Manöverspänning (V) 24  
24  
Typ av matningsspänning U1 DC  
Effektförbrukning DC 2  
Antal digitala ingångar 6  
6  
Antal halvledarutgångar 6  
HL-A kortsl.säker ja  
Fältbussgränssnitt PROFINET  
Fältbussens modultyp Slave  
Valbara överföringshastigheter 10 Mbit/s  
100 Mbit/s  
Anslutning fältbuss RJ45  
Galvan. isol. från fältbuss ja  
Typ av galv. isolering Funktionsisolering  
Antal MODBUS anslutningar 8  
Anslutning Modbus RJ45  
Driftsätt Modbus Auto-MDIX  
Autonegotiation  
Galvan. avskiljning av Modbus ja  
Omgivningstemp, standard EN 60068-2-14  
Omgivningstemperatur 0  
55  
Förvaringstemperatur, standard EN 60068-2-1/-2  
Fuktpåfrestning enl. standard EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Fuktpåfrestning uppgift 90 % rel. fukt. vid 55 °C  
Kondensation tillåten? otillåten  
Tillåt. driftshöjd över NN 2000 m  
EMV enligt standard … EN 61000-4-5  
EN 61000-6-4  
EN 61000-4-6  
EN 61000-4-3  
Svängningar enligt standard … EN 60068-2-6  
Accel. stötar enligt st. 1 15g  
Skyddsklass, standard EN 60529  
Skyddsklass monteringsutrymme
Skyddsklass hus IP20  
Skyddsklass plintar
Potentialavskiljning 1 mellan Ethernet och systemspänning  
Typ av potentialavskiljning 1 Funktionsisolering  
Monteringsläge godtycklig  
Monteringsskenans mått 35 x 7,5 EN 50022  
Kåpmaterial underdel PC  
Kåpmaterial främre platta PC  
Kåpmaterial överdel PC  
Anslutningsplint Skruvplint löstagbar  
Fjäderkraftplint löstagbar  
Flex. 1 ledare AWG-uppgift 24–12 AWG  
Mått höjd 115  
Mått bredd 45  
Mått djup 95  
Nettovikt 160  
Bruttovikt 175  
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-överensstämmelse ja  
RoHS-undantag ja  
RoHS-undantag enligt direktiv 7a  
7c I  
Överensstämmelse med REACh Innehåller minst ett SVHC-ämne  
Ämnen i REACh Ledning  
%-andel av föroreningen > 0,1  
CAS-nr. 7439-92-1  
SCIP-anslutning tillgänglig ja  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27242608  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000024  
ETIM-referensfunktion EC001604  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548083026  
Volym 0  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Typ av tulltaxenummer TARIC  
Använd tulltaxenummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Antal per förpackningsenhet 1  
 

Tillbehör – obligatoriska

SDD ES SET SCREW TERMINALS
SDD ES SET SCREW TERMINALS 540120
SDD (Safety Device Diagnostics), sats med löstagbara plintar för 45 mm -hölje, skruvplintsteknik, förpackningen innehåller = 2 st., vardera X14-polig och X2 8-polig.
SDD ES SET SPRING LOADED TERMINALS
SDD ES SET SPRING LOADED TERMINALS 540121
SDD (Safety Device Diagnostics), sats med löstagbara plintar för 45 mm -hölje, fjäderkraftteknik, förpackningen innehåller = 2 st., vardera X14-polig och X2 8-polig.