text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PMCprotego D.24/200/0/P/2/208-480VAC

Artikelnummer: 8176573
GTIN: 4046548069389
Base device with increased peak output current Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 24 A; Imax (2 s) = 72 A; Imax (5 s) = 48 A; Power consumption in S1 mode: 18 kVA Integral brake resistor Further hardware options: Expansion card PROFIBUS-DP slave. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and th...  Mer

Utgående artikel


Enhet

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

Base device with increased peak output current Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 24 A; Imax (2 s) = 72 A; Imax (5 s) = 48 A; Power consumption in S1 mode: 18 kVA Integral brake resistor Further hardware options: Expansion card PROFIBUS-DP slave. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.

Godkännande UL Listed  
CE  
UKCA  
EAC  
TÜV  
 
Syfte med område fas Mains Supply  
Manöverspänning (V) 208 - 480  V
Matningsspänning med faser 3 × 208–3 × 480 V  
Typ av matningsspä.-område AC  
Typ av matningsspänning U1 AC  
Syfte med U2 Supply  
Manöverspänning 2 (V) 24  V
Typ av matningsspänning U2 DC  
Tolerans U2 med broms +15%  
Tolerans U2 utan broms +15%  
Max. tillslagsfrekvens eff 30/h  
Kontin. utström vid 3 × 208 V 24  A
Kontin. utström vid 3 × 230 V 24  A
Kontin. utström vid 3 × 400 V 24  A
Kontin. utström vid 3 × 480 V 24  A
Toppström i 2 s 72  A
Toppström i 5 s 48  A
Pulsfrekvens växelriktare 8  kHz
Spänningsområde mellankr 900 V DC  
Antal STO-utgångar 2  
PMCExpansion Firmware 2 = EtherCat  
Kontakttyp resolveranslutning 9-polig sub-D-hylskontakt  
Kontakttyp Encoder/steggivare 15-polig sub-D-hylskontakt  
Antal analoga ingångar 2  
Typ analoga ingångar Spänning  
Signalområde analog-ing. -10–10 V  
Upplösning, analoga ingångar 16  Bit
Antal digitala ingångar 4 - 6  
Signalnivå vid ingång vid 0 -3–+5 V DC  
U ingång enl. EN 61131-2 typ1 24 V DC  
Potentialavskiljning ingångar ja  
Antal hjälputgångar 2  
galv.avskiljn. inte sä. HL-utg ja  
Kontakttyp ETHERNET-gränssn. RJ45  
Antal CANopen anslutningar 1  
Antal RS-232 anslutningar 1  
Kontakttyp RS 232-gränssn 9-polig sub-D-stickkontakt  
Omgivningstemp, standard DIN EN 60721-3-3  
Omgivningstemp, klass 3K3  
Omgivningstemperatur 0 - 40  °C
Omgivningstemp. Derating 40 - 55 °C  
Effektbortfall 2,5 %/K  
Förvaringstemperatur, standard DIN EN 60721-3-1  
Lagertemp. Ändring 20 K/h  
Omgivningstemperatur, klass 1K4  
Fuktpåfrestning enl. standard DIN EN 60721-3-3  
Fuktpåfrestning uppgift 85 % rel. fukt.  
Luftfuktighet, klass 1K3  
Kondensation tillåten? otillåten  
Tillåt. driftshöjd över NN 1000 m  
Tillåt. driftshöjd v. 1,5% eff 1 000–2 500 m över NN  
Effekt derating per 100 m 1,5 %/100 m  
EMV enligt standard … EN 61800-3  
Svängningar enligt standard … EN 60721-3-3  
Kylningstyp monterad fläkt  
Bulleremission 65 dB (A)  
Skyddsklass, standard EN 60529  
Skyddsklass monteringsutrymme
Skyddsklass hus IP20  
Skyddsklass plintar
Monteringsläge vertikal  
Kåpmaterial Galvaniserat stål  
Mått höjd 348  mm
Mått bredd 100  mm
Mått djup 243  mm
Nettovikt 5600  g
Bruttovikt 6900  g
 
RoHS-överensstämmelse ja  
Överensstämmelse med REACh Innehåller inga SVHC-ämnen  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27023201  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000017  
ETIM-referensfunktion EC001857  
UNSPSC 25 39121007  
GTIN 4046548069389  
Volym 0  dm3
Harmonized System Code 85044086  
Typ av tulltaxenummer TARIC  
Använd tulltaxenummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Antal per förpackningsenhet 1