Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"772120","name":"PNOZ m EF Multi Link","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0300","00101002047108","0010100204710880JK"]}
Produkten kan variera
PNOZ m EF Multi Link
Artikelnummer: 772120
GTIN: 4046548069693
Konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti 2, expansionsmodul,
säker anslutning av 2 konfigurerbara säkra ministyrningar
PNOZmulti 2.
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
UKCA cULus Listed KOSHA TÜV EAC (Eurasian) |
| Användningsområde | Fail-safe |
Teknisk data
Elektriska data
| Syfte med U1 | Versorgung des Moduls |
| Manöverspänning (V) | 24 |
| Typ av matningsspänning U1 | DC |
| Effektförbrukning DC | 1 |
| Apparatsäkring (automat)av U1 | 4 A, Automat, Char.C |
| Potentialavskiljning U1 | ja |
| Syfte med UINT1 | Versorgung des Moduls |
| Källa intern spänning | über Basisgerät |
| Spänningstyp för UINT1 | DC |
Fältbusgränssnitt
| Galvan. isol. från fältbuss | ja |
Miljöuppgifter
| Omgivningstemp, standard | EN 60068-2-14 |
| Omgivningstemperatur | 0 |
| Förvaringstemperatur, standard | EN 60068-2-1/-2 |
| Fuktpåfrestning enl. standard |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Fuktpåfrestning uppgift | 93 % rel. fukt. vid 40 °C |
| Kondensation tillåten? | unzulässig |
| Tillåt. driftshöjd över NN | 2000 m |
| EMV enligt standard … | EN 61131-2 |
| Svängningar enligt standard … | EN 60068-2-6 |
| Accel. stötar enligt st. 1 | 15g |
| Luft- och krypavstånd enligt | EN 61131-2 |
| Överspänningskategori | II |
| FöroreningsgradLuft.kryp. | 2 |
| Skyddsklass, standard | EN 60529 |
| Skyddsklass monteringsutrymme | IP54 |
| Skyddsklass hus | IP20 |
| Skyddsklass plintar | IP20 |
Potentiell separation
| Potentialavskiljning 1 mellan | Modul und Versorgungsspannung |
| Typ av potentialavskiljning 1 | Funktionsisolierung |
| Potentialavskiljning 2 mellan | Modul und Systemspannung |
| Typ av potentialavskiljning 2 | Funktionsisolierung |
Mekaniska data
| Monteringsläge | waager. auf Hutschiene |
| Monteringsskenans mått |
35 x 7,5 EN/IEC 60715
35 x 15 EN/IEC 60715 |
| Kåpmaterial underdel | PC |
| Kåpmaterial främre platta | PC |
| Kåpmaterial överdel | PC |
| Anslutningsplint |
Schraubklemme
Federkraftklemme |
| Plinttyp | steckbar |
| Flex. 1 ledare AWG-uppgift | 24 - 12 AWG |
| Mått höjd | 101.4 |
| Mått bredd | 22.5 |
| Mått djup | 120 |
| Nettovikt | 91 |
| Bruttovikt | 113 |
Miljön
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-överensstämmelse | ja |
| RoHS-undantag | ja |
| RoHS-undantag enligt direktiv |
7a
7c I |
| Överensstämmelse med REACh | Innehåller minst ett SVHC-ämne |
| Ämnen i REACh |
Ledning
Blyoxid |
| %-andel av föroreningen | > 0,1% |
| CAS-nr. |
7439-92-1
1317-36-8 |
| SCIP-anslutning tillgänglig | ja |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
| ECLASS-version | ECLASS-13 |
| ECLASS-referensfunktion | 27242208 |
| ETIM-version | ETIM-9.0 |
| ETIM-referensgrupp | EG000024 |
| ETIM-referensfunktion | EC001423 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548069693 |
| Volym | 0.367 dm3 |
| Harmonized System Code | 85176200 |
| Typ av tulltaxenummer | TARIC |
| Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Antal per förpackningsenhet | 1 |
Tillbehör – tillval
RJ45 Connector
380401
RJ45-kontakt, rak, IP20, 8-polig, Cat6a, IDC-anslutning, AWG
22, kabelns ytterdiameter: 5,5-8,5mm
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
779260
Anslutningskontakt för anslutning av moduler på vänster sida av
basmodulen PNOZmulti, gul/svart (10 st).
Spring terminals PNOZ mmc2p,mml1p 10 pcs
783539
Fjäderkraftsplintar, PNOZ mmc2p, PNOZ mml1p, 10 satser.
Screw terminals PNOZ mmc2p,mml1p 10 pcs.
793539
Löstagbara skruvplintar, PNOZ mmc2p, PNOZ mml1p, 10 satser.
Tillbehör – obligatoriska
Spring terminals PNOZ mmc2p, mml1p 1 pc.
783538
Fjäderkraftsplintar, PNOZ mmc2p, PNOZ mml1p, 1 sats.
Screw terminals PNOZ mmc2p, mml1p 1 pc.
793538
Löstagbara skruvplintar, PNOZ mmc2p, PNOZ mml1p, 1 sats.
Lämplig för
PNOZ m B0
772100
Konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti 2, basmodul,
expanderbar, 20 säkra digitala ingångar, 4 säkra halvledarutgångar.
PNOZ m B1
772101
Konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti 2, basmodul,
expanderbar, Ethernet-gränssnitt med switch, USB-minne.
PNOZ m ES Powerlink
772119
Konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti 2, fältbussmodul,
POWERLINK.
PNOZ m EF PDP Link
772121
Konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti 2, expansionsmodul,
säker anslutning av distribuerade I/O-moduler.
PNOZ m EF SafetyNET
772122
Konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti 2, säker
kommunikationsmodul SafetyNET p RTFL för PNOZ m Bx.