text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

Brake resistor 600W/66R/T/U

Artikelnummer: 8176380
suitable for the PMCtendo-DD5/230VAC Type: FZECQU 400x65-66 Performance at 40? C/100 % ED: 600 W Resistance value: 66 OHM Temperature switch 180? C: Signal contact 2A/24 V DC (DC11) UL version.

Enhet

På begäran

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

Godkännande CE  
 
Nettovikt 34  g
Bruttovikt 59  g
 
RoHS-överensstämmelse ja  
Överensstämmelse med REACh Innehåller inga SVHC-ämnen  
WEEE classifikation (08/2018) 0 not relevant  
 
Harmonized System Code 85333900  
UNSPSC 25 39121021  
EAN-kod 4046548065336  
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27023291  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000017  
ETIM-referensfunktion EC002025  
Volym 0