text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PMC Expansion Card PosI/O

Artikelnummer: 8176278
Card can be used in PMCprotego Connector X5 (e.g. for Encoder emulation).

Enhet

På begäran

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

 
Nettovikt 100  g
Bruttovikt 350  g
 
RoHS-överensstämmelse ja  
Överensstämmelse med REACh Innehåller inga SVHC-ämnen  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85439000  
UNSPSC 25 39121021  
EAN-kod 4046548057928  
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27023291  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000017  
ETIM-referensfunktion EC002025  
Volym 2.707