text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PNOZ e2.1p C 24VDC 2so

Artikelnummer: 784136
GTIN: 4046548008876
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: motsvarar kravklass III C enligt EN 574, utgångar: 2 säkerhetsutgångar + 1 hjälputgång med HL-teknik, automatisk start, UB = 24 V DC, bredd: 22,5 mm, löstagbara fjäderkraftplintar, elektroniskt tvåhands- säkerhetsrelä.

Utgående artikel


Enhet

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: motsvarar kravklass III C enligt EN 574, utgångar: 2 säkerhetsutgångar + 1 hjälputgång med HL-teknik, automatisk start, UB = 24 V DC, bredd: 22,5 mm, löstagbara fjäderkraftplintar, elektroniskt tvåhands- säkerhetsrelä.

Godkännande CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
EAC  
TÜV  
 
Manöverspänning (V) 24  V
Typ av matningsspänning U1 DC  
Apparatsäkring max. 6 A trög/10 A snabb  
Typ av tvåhandsverktyg enligt
Typ av tvåhandsverktyg III C  
Använd.kat. enl. EN 60947-1 DC-12  
Klimatpåverkan enligt ... EN 60068-2-78  
Omgivningstemperatur -10 - 55  °C
Fuktpåfrestning uppgift 93 % rel. fukt. vid 40 °C  
Kondensation tillåten? otillåten  
EMV enligt standard … EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61326-3-1  
EN 61000-6-4  
Svängningar enligt standard … EN 60068-2-6  
Luft- och krypavstånd enligt EN 60947-1  
Överspänningskategori III  
FöroreningsgradLuft.kryp. 2  
Skyddsklass monteringsutrymme
Skyddsklass hus IP40  
Skyddsklass plintar
Monteringsläge godtycklig  
Kåpmaterial underdel
Kåpmaterial främre platta ABS UL 94 V0  
Kåpmaterial överdel
Anslutningsplint Fjäderkraftsplint  
Plinttyp löstagbar  
Mått höjd 101  mm
Mått bredd 22.5  mm
Mått djup 121  mm
Nettovikt 125  g
Bruttovikt 145  g
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-överensstämmelse ja  
RoHS-undantag ja  
RoHS-undantag enligt direktiv 7a  
7c I  
Överensstämmelse med REACh Innehåller minst ett SVHC-ämne  
Ämnen i REACh Ledning  
%-andel av föroreningen > 0,1  
CAS-nr. 7439-92-1  
SCIP-anslutning tillgänglig ja  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27371821  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000019  
ETIM-referensfunktion EC001452  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548008876  
Volym 0.300  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Typ av tulltaxenummer TARIC  
Använd tulltaxenummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Antal per förpackningsenhet 1  
 

Tillbehör – tillval

PNOZ X Set spring loaded terminals P1+P2
PNOZ X Set spring loaded terminals P1+P2 374290
Sats med löstagbara ersättningsfjäderkraftplintar, förpackningeninnehåller = 1 st. P1 och 1st. P2.
Terminal block filter 1
Terminal block filter 1 774195
Tillbehör för PNOZelog, PNOZmulti och PSS, kopplingsplint med filter för3– 10 kOhm lastintervall. OBS! Produkten har utgått. Ersättningsprodukt: 772290 Terminalblockfilter 3–10 kOhm.
Terminal block filter 2
Terminal block filter 2 774196
Tillbehör för PNOZ, PNOZmulti och PSS, kopplingsplint med filter för10–30 kOhm lastintervall. OBS! Produkten har utgått. Ersättningsprodukt: 772291 Terminalblockfilter 10–30 kOhm.