Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"314210","name":"PSSu E F 4DO 0.5-T","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HT"]}
Produkten kan variera
PSSu E F 4DO 0.5-T
Artikelnummer: 314210
GTIN: 4046548049152
PSSu, elektronikmodul, Failsafe, digitala in- och utgångar, 4 utgångar,
0,5 A, enpolig, positivt brytande, kortslutningssäker,överbelastningssäker,
återgångsmatningsfri, för höjda miljökrav.
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
UKCA cULus Listed KOSHA EAC TÜV |
| Användningsområde | Felsäker |
Teknisk data
Elektriska data
| Plintsp.avst. ind. ind.belast. | U2 - 50 V |
| Tillåtna laster |
resistiv
induktiv kapacitiv |
Halvledarutgångar
| Likspänning på utgång | 24 V DC |
| Potentialavskiljn. HL-utgångar | ja |
| HL-A kortsl.säker | ja |
Miljöuppgifter
| Klimatpåverkan enligt ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Omgivningstemp, standard | EN 60068-2-14 |
| Omgivningstemperatur |
-40
70 |
| Förvaringstemperatur, standard | EN 60068-2-1/-2 |
| Fuktpåfrestning enl. standard | EN 60068-2-78 |
| Fuktpåfrestning uppgift | 93 % rel. fukt. vid 40 °C |
| Kondensation tillåten? | kortvarig |
| Tillåt. driftshöjd över NN | 5000 m |
| EMV enligt standard … |
EN 12015
EN 12016 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61131-2 (zon B) |
| Svängningar enligt standard … | EN 60068-2-6 |
| Bredbandsbrus enligt | EN 60068-2-64 |
| Accel. stötar enligt st. 1 | 150 m/s² |
| Accel. stötar enligt st. 2 | |
| Luft- och krypavstånd enligt | EN 61131-2 |
| Överspänningskategori | II |
| FöroreningsgradLuft.kryp. | 2 |
| Skyddsklass, standard | EN 60529 |
| Skyddsklass monteringsutrymme | |
| Skyddsklass hus | IP20 |
| Skyddsklass plintar |
Mekaniska data
| Kåpmaterial underdel | PC |
| Kåpmaterial främre platta | PC |
| Kåpmaterial kodning | PA |
| Plinttyp | löstagbar |
| Mått höjd | 76 |
| Mått bredd | 12.6 |
| Mått djup | 60.2 |
| Nettovikt | 38 |
| Bruttovikt | 46 |
| Namn kodningselement | E |
| Färg kodningselement | gul |
Miljön
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-överensstämmelse | ja |
| RoHS-undantag | ja |
| RoHS-undantag enligt direktiv | 7a |
| Överensstämmelse med REACh | Innehåller minst ett SVHC-ämne |
| Ämnen i REACh | Ledning |
| %-andel av föroreningen | > 0,1 |
| CAS-nr. | 7439-92-1 |
| SCIP-anslutning tillgänglig | ja |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
| ECLASS-version | ECLASS-13 |
| ECLASS-referensfunktion | 27242604 |
| ETIM-version | ETIM-9.0 |
| ETIM-referensgrupp | EG000024 |
| ETIM-referensfunktion | EC001599 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548049152 |
| Volym | 0.049 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Typ av tulltaxenummer | TARIC |
| Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Antal per förpackningsenhet | 1 |
Tillbehör – obligatoriska
PSSu BP 1/8 S-T
314600
PSSu, basmodul, för elektronikmoduler, perifer, 1-radig, 4
anslutningsnivåer, 8 plintar, skruvanslutning, för höjda
miljökrav.
PSSu BP 1/8 C-T
314601
PSSu, basmodul, för elektronikmoduler, perifer, 1-radig, 4
anslutningsnivåer, 8 plintar, fjäderkraftanslutning, för höjda
miljökrav.
PSSu BP-C 1/8 C-T
314611
PSSu, basmodul, för elektronikmoduler, perifer, C-skena, 1-radig,
4 anslutningsnivåer, 8 plintar, fjäderkraftanslutning, för höjda
miljökrav.
PSSu BP 1/12 S-T
314618
PSSu, basmodul, för elektronikmoduler, perifer, 1-radig, 6
anslutningsnivåer, 12 plintar, skruvanslutning, för höjda
miljökrav.
PSSu BP 1/12 C-T
314619
PSSu, basmodul, för elektronikmoduler, perifer, 1-radig, 6
anslutningsnivåer, 12 plintar, fjäderkraftanslutning, för höjda
miljökrav.
PSSu BP-C1 1/12 S-T
314622
PSSu, basmodul, för elektronikmoduler, perifer, C-skena, 1-radig,
6 anslutningsnivåer, 12 plintar, skruvanslutning, för höjda
miljökrav. Alla 7 interna signaler tillgängliga vid plintarna!
PSSu BP-C1 1/12 C-T
314623
PSSu, basmodul, för elektronikmoduler, perifer, C-skena, 1-radig,
6 anslutningsnivåer, 12 plintar, fjäderkraftanslutning, för höjda
miljökrav. Alla 7 interna signaler tillgängliga vid plintarna!
Tillbehör – tillval
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, ändvinkel för DIN-skena, plastvariant, svart, FPE 10
st, packad i neutral kartong med etikett för märkning.
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, ändvinkel för DIN-skena, metallvariant, för hög mekanisk
belastning, FPE 2 st.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, jordplint för DIN-skena, PE-anslutning, plastvariant,
grön/gul, FPE 10 st, packad i neutral kartong med
etikett för märkning.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, lasertryckbara märkningsremsor för PSSu/PSS4000 huvud-,
elektronik- och kompaktmoduler MED SKILJELINJE, FPE 10 x st (10x DIN
A4-papper med 4 x 27 = 108 etiketter, totalt 1080 etiketter), packad i
återförslutningsbar polypåse med etikett för märkning.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, lasertryckbara märkningsremsor för PSSu/PSS4000 huvud-,
elektronik- och kompaktmoduler UTAN SKILJELINJE, FPE 10 x st (10x DIN
A4-papper med 4 x 27 = 108 etiketter, totalt 1080 etiketter), packad i
återförslutningsbar polypåse med etikett för märkning.
PSSu A EC-T
314902
PSSu, avslutningsplatta med integrerat termineringsmotstånd, för höjda
miljökrav.