text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PSSu E F 2DO 2-T

Artikelnummer: 314215
GTIN: 4046548049169
PSSu, elektronikmodul, Failsafe, digitala in- och utgångar, 2 utgångar, 2 A, enpolig, positivt brytande, kortslutningssäker,överbelastningssäker, återgångsmatningsfri, för höjda miljökrav.

Enhet

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

Godkännande CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
EAC  
TÜV  
Användningsområde Felsäker  
 
Plintsp.avst. ind. ind.belast. U2 - 50 V  
Tillåtna laster resistiv  
induktiv  
kapacitiv  
Likspänning på utgång 24 V DC  
Potentialavskiljn. HL-utgångar ja  
HL-A kortsl.säker ja  
Klimatpåverkan enligt ... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Omgivningstemp, standard EN 60068-2-14  
Omgivningstemperatur -40  
70  
Förvaringstemperatur, standard EN 60068-2-1/-2  
Fuktpåfrestning enl. standard EN 60068-2-78  
Fuktpåfrestning uppgift 93 % rel. fukt. vid 40 °C  
Kondensation tillåten? kortvarig  
Tillåt. driftshöjd över NN 5000 m  
EMV enligt standard … EN 12015  
EN 12016  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
EN 61131-2 (zon B)  
Svängningar enligt standard … EN 60068-2-6  
Bredbandsbrus enligt EN 60068-2-64  
Accel. stötar enligt st. 1 150 m/s²  
Accel. stötar enligt st. 2
Luft- och krypavstånd enligt EN 61131-2  
Överspänningskategori II  
FöroreningsgradLuft.kryp. 2  
Skyddsklass, standard EN 60529  
Skyddsklass monteringsutrymme
Skyddsklass hus IP20  
Skyddsklass plintar
Kåpmaterial underdel PC  
Kåpmaterial främre platta PC  
Kåpmaterial kodning PA  
Plinttyp löstagbar  
Mått höjd 76  
Mått bredd 12.6  
Mått djup 60.2  
Nettovikt 36  
Bruttovikt 44  
Namn kodningselement F  
Färg kodningselement gul  
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-överensstämmelse ja  
RoHS-undantag ja  
RoHS-undantag enligt direktiv 7a  
Överensstämmelse med REACh Innehåller minst ett SVHC-ämne  
Ämnen i REACh Ledning  
%-andel av föroreningen > 0,1  
CAS-nr. 7439-92-1  
SCIP-anslutning tillgänglig ja  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27242604  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000024  
ETIM-referensfunktion EC001599  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548049169  
Volym 0.049  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Typ av tulltaxenummer TARIC  
Använd tulltaxenummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Antal per förpackningsenhet 1  
 

Tillbehör – obligatoriska

PSSu BP 1/8 S-T
PSSu BP 1/8 S-T 314600
PSSu, basmodul, för elektronikmoduler, perifer, 1-radig, 4 anslutningsnivåer, 8 plintar, skruvanslutning, för höjda miljökrav.
PSSu BP 1/8 C-T
PSSu BP 1/8 C-T 314601
PSSu, basmodul, för elektronikmoduler, perifer, 1-radig, 4 anslutningsnivåer, 8 plintar, fjäderkraftanslutning, för höjda miljökrav.
PSSu BP-C 1/8 C-T
PSSu BP-C 1/8 C-T 314611
PSSu, basmodul, för elektronikmoduler, perifer, C-skena, 1-radig, 4 anslutningsnivåer, 8 plintar, fjäderkraftanslutning, för höjda miljökrav.
PSSu BP 1/12 S-T
PSSu BP 1/12 S-T 314618
PSSu, basmodul, för elektronikmoduler, perifer, 1-radig, 6 anslutningsnivåer, 12 plintar, skruvanslutning, för höjda miljökrav.
PSSu BP 1/12 C-T
PSSu BP 1/12 C-T 314619
PSSu, basmodul, för elektronikmoduler, perifer, 1-radig, 6 anslutningsnivåer, 12 plintar, fjäderkraftanslutning, för höjda miljökrav.
PSSu BP-C1 1/12 S-T
PSSu BP-C1 1/12 S-T 314622
PSSu, basmodul, för elektronikmoduler, perifer, C-skena, 1-radig, 6 anslutningsnivåer, 12 plintar, skruvanslutning, för höjda miljökrav. Alla 7 interna signaler tillgängliga vid plintarna!
PSSu BP-C1 1/12 C-T
PSSu BP-C1 1/12 C-T 314623
PSSu, basmodul, för elektronikmoduler, perifer, C-skena, 1-radig, 6 anslutningsnivåer, 12 plintar, fjäderkraftanslutning, för höjda miljökrav. Alla 7 interna signaler tillgängliga vid plintarna!

Tillbehör – tillval

PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu, ändvinkel för DIN-skena, plastvariant, svart, FPE 10 st, packad i neutral kartong med etikett för märkning.
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu, ändvinkel för DIN-skena, metallvariant, för hög mekanisk belastning, FPE 2 st.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu, jordplint för DIN-skena, PE-anslutning, plastvariant, grön/gul, FPE 10 st, packad i neutral kartong med etikett för märkning.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu, lasertryckbara märkningsremsor för PSSu/PSS4000 huvud-, elektronik- och kompaktmoduler MED SKILJELINJE, FPE 10 x st (10x DIN A4-papper med 4 x 27 = 108 etiketter, totalt 1080 etiketter), packad i återförslutningsbar polypåse med etikett för märkning.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu, lasertryckbara märkningsremsor för PSSu/PSS4000 huvud-, elektronik- och kompaktmoduler UTAN SKILJELINJE, FPE 10 x st (10x DIN A4-papper med 4 x 27 = 108 etiketter, totalt 1080 etiketter), packad i återförslutningsbar polypåse med etikett för märkning.
PSSu A EC-T
PSSu A EC-T 314902
PSSu, avslutningsplatta med integrerat termineringsmotstånd, för höjda miljökrav.