Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"312191","name":"PSSu E F PS1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HS"]}
Produkten kan variera
PSSu E F PS1
Artikelnummer: 312191
PSSu, elektronikmodul, Failsafe, spänningsförsörjning, inmatningsmoduler
inmatning 24 V DC 2 A, inmatning periferimatning 24 V DC 10 A,
inmatning C-skena 10 A.
The product has been discontinued. The ... Mer
Enhet
På begäran
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
PSSu, elektronikmodul, Failsafe, spänningsförsörjning, inmatningsmoduler inmatning 24 V DC 2 A, inmatning periferimatning 24 V DC 10 A, inmatning C-skena 10 A. The product has been discontinued. The successor is 312192.
Generell information
Godkännande |
CE
UKCA cULus Listed KOSHA EAC TÜV |
Användningsområde | Standard/Felsäker |
Teknisk data
Elektriska data
Syfte med U1 | Module Supply |
Manöverspänning (V) | 24 V |
Typ av matningsspänning U1 | DC |
Effektförbrukning DC | 12 W |
Syfte med U2 | Periphery Supply |
Manöverspänning 2 (V) | 24 V |
Typ av matningsspänning U2 | DC |
Tolerans för U2 | -30 %/+25 % |
Pot.avskiljn. UINT1 t. UINT2 | |
Potentialavskiljning U1 t. U2 | 2500 V |
Syfte med UINT1 | int. systemspänning |
Tolerans för UINT1 | -2 %/+3 % |
Max. ström kontin. drift UINT1 | 2 A |
Förbikoppl. U-bryt. UINT1 st. | EN 61131-2 |
UINT1 kortslutningssäker | ja |
Miljöuppgifter
Klimatpåverkan enligt ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
Omgivningstemperatur | 0 - 60 °C |
Fuktpåfrestning enl. standard | EN 60068-2-78 |
Fuktpåfrestning uppgift | 93 % rel. fukt. vid 40 °C |
Kondensation tillåten? | otillåten |
Tillåt. driftshöjd över NN | 2000 m |
EMV enligt standard … |
EN 61131-2
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
Svängningar enligt standard … | EN 60068-2-6 |
Accel. stötar enligt st. 1 | 150 m/s² |
Accel. stötar enligt st. 2 | |
Luft- och krypavstånd enligt | EN 61131-2 |
Överspänningskategori | II |
FöroreningsgradLuft.kryp. | 2 |
Skyddsklass, standard | EN 60529 |
Skyddsklass monteringsutrymme | |
Skyddsklass hus | |
Skyddsklass plintar |
Mekaniska data
Kåpmaterial underdel | PC |
Kåpmaterial främre platta | PC |
Kåpmaterial kodning | PA |
Plinttyp | löstagbar |
Mått höjd | 76 mm |
Mått bredd | 25.2 mm |
Mått djup | 60.2 mm |
Nettovikt | 57 g |
Bruttovikt | 66 g |
Namn kodningselement | C |
Färg kodningselement | gul |
Miljön
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
Harmonized System Code | 85044095 |
UNSPSC 25 | 32131023 |
EAN-kod | 4046548018646 |
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27242611 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000024 |
ETIM-referensfunktion | EC002583 |
Volym | 0.146 |
Tillbehör – tillval
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, ändvinkel för DIN-skena, plastvariant, svart, FPE 10
st, packad i neutral kartong med etikett för märkning.
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, ändvinkel för DIN-skena, metallvariant, för hög mekanisk
belastning, FPE 2 st.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, lasertryckbara märkningsremsor för PSSu/PSS4000 huvud-,
elektronik- och kompaktmoduler UTAN SKILJELINJE, FPE 10 x st (10x DIN
A4-papper med 4 x 27 = 108 etiketter, totalt 1080 etiketter), packad i
återförslutningsbar polypåse med etikett för märkning.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, lasertryckbara märkningsremsor för PSSu/PSS4000 huvud-,
elektronik- och kompaktmoduler MED SKILJELINJE, FPE 10 x st (10x DIN
A4-papper med 4 x 27 = 108 etiketter, totalt 1080 etiketter), packad i
återförslutningsbar polypåse med etikett för märkning.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, jordplint för DIN-skena, PE-anslutning, plastvariant,
grön/gul, FPE 10 st, packad i neutral kartong med
etikett för märkning.
Tillbehör – obligatoriska
PSSu BS-R 2/8 S
312654
PSSu, basmodul, för spänningsförsörjningsmoduler, inmatningsmodul
matning, inmatning periferimatning, inmatning C-skena, 2-radig,
4 anslutningsnivåer, 8 plintar, skruvanslutning. Endast föruppfräschning av
spänningsförsörjningen och för att skapa potentialgrupper!
PSSu BS 2/8 S
312656
PSSu, basmodul, för spänningsförsörjningsmoduler, inmatningsmodul
matning, inmatning periferimatning, inmatning C-skena, 2-radig,
4 anslutningsnivåer, 8 plintar, skruvanslutning. Endast för användningsom
första modul efter huvudmodulen i systemomgivning A och efterfjärrstationen
PSSu XR F-T!
PSSu BS-R 2/8 C
312655
PSSu, basmodul, för spänningsförsörjningsmoduler, inmatningsmodul
matning, inmatning periferimatning, inmatning C-skena, 2-radig,
4 anslutningsnivåer, 8 plintar, fjäderkraftanslutning. Endast föruppfräschning
av spänningsförsörjningen och för att skapa potentialgrupper!
PSSu BS 2/8 C
312657
PSSu, basmodul, för spänningsförsörjningsmoduler, inmatningsmodul
matning, inmatning periferimatning, inmatning C-skena, 2-radig,
4 anslutningsnivåer, 8 plintar, fjäderkraftanslutning. Endast föranvändning
som första modul efter huvudmodulen i systemomgivning A och efter
fjärrstationen PSSu XR F-T!