text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PITreader sticker ye 1

Artikelnummer: 402341
GTIN: 4046548105292
Transponderklistermärke för autentiseringssystemet PITreader kort, behörighet för driftsätt 1 Färg: gul Material: plast

Enhet

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

Godkännande CE  
UKCA  
Sensorprincip Transponder  
 
Omgivningstemperatur -25 - 50  °C
Fuktpåfrestning enl. standard EN 60068-2-78  
Fuktpåfrestning uppgift 93 % rel. fukt. vid 40 °C  
Svängningar enligt standard … EN 60068-2-6  
Accel. stötar enligt st. 1 15g  
Skyddsklass hus IP68  
Monteringsläge godtycklig  
Kåpmaterial PVC  
Mått djup 0.8  mm
Nettovikt 1  g
Bruttovikt 2  g
Energitillförsel TAG passiv (batterilös)  
Driftfrekvens 13,56 MHz  
 
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27280402  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000026  
ETIM-referensfunktion EC002996  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548105292  
Volym 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Typ av tulltaxenummer TARIC  
Använd tulltaxenummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Antal per förpackningsenhet 1