text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PITreader key ye 5

Artikelnummer: 402265
GTIN: 4046548094091
Transpondernyckel för autentiseringssystemet PITreader PITreader, behörighet för driftsätt 1, 2, 3, 4 och 5 Färg: gul Material: plast

Enhet

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

Godkännande CE  
UKCA  
Sensorprincip Transponder  
 
Omgivningstemperatur -30 - 70  °C
Fuktpåfrestning enl. standard EN 60068-2-78  
Fuktpåfrestning uppgift 93 % rel. fukt. vid 40 °C  
Svängningar enligt standard … EN 60068-2-6  
Accel. stötar enligt st. 1 15g  
Skyddsklass hus IP65  
IP67  
Monteringsläge godtycklig  
Mått höjd 15.1  mm
Mått bredd 42  mm
Mått djup 8  mm
Nettovikt 8  g
Bruttovikt 10  g
Energitillförsel TAG passiv (batterilös)  
Driftfrekvens 13,56 MHz  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27280402  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000026  
ETIM-referensfunktion EC002996  
UNSPSC 25 32131023  
GTIN 4046548094091  
Volym 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Typ av tulltaxenummer TARIC  
Använd tulltaxenummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Antal per förpackningsenhet 1