Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"A3000004","name":"IndustrialPI AIO","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0460","00102002417144","0010200241714480XC"]}
Produkten kan variera
IndustrialPI AIO
Artikelnummer: A3000004
GTIN: 4046548110111
Expansionsmodul för IndustrialPI 4, 6 ingångskanaler, 2
utgångskanaler för ström, spänning, RTD:er, utgångsspänningsområden:± 10
V, ±11 V, ± 5 V, ± 5,5 V, 0–10 V, 0–11 V, 0–5 V, 0–5,5 V,
utgångsströmområden: 0–20 mA, 0–24 mA, 4–20 mA,
Enhet
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
Expansionsmodul för IndustrialPI 4, 6 ingångskanaler, 2 utgångskanaler för ström, spänning, RTD:er, utgångsspänningsområden:± 10 V, ±11 V, ± 5 V, ± 5,5 V, 0–10 V, 0–11 V, 0–5 V, 0–5,5 V, utgångsströmområden: 0–20 mA, 0–24 mA, 4–20 mA,
Generell information
| Godkännande | CE |
Teknisk data
Miljöuppgifter
| Omgivningstemperatur | -30 - 55 °C |
| Skyddsklass hus | IP20 |
Mekaniska data
| Kåpmaterial | Plast |
| Mått höjd | 96 mm |
| Mått bredd | 22.5 mm |
| Mått djup | 110.5 mm |
| Nettovikt | 115 g |
| Bruttovikt | 121 g |
Miljön
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
| ECLASS-version | ECLASS-13 |
| ECLASS-referensfunktion | 19200192 |
| ETIM-version | ETIM-9.0 |
| ETIM-referensgrupp | EG000024 |
| ETIM-referensfunktion | EC001413 |
| GTIN | 4046548110111 |
| Volym | 0.483 dm3 |
| Typ av tulltaxenummer | TARIC |
| Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Antal per förpackningsenhet | 1 |