Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"533152","name":"PSEN cable M8-8sf, 10m","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Produkten kan variera
PSEN cable M8-8sf, 10m
Artikelnummer: 533152
GTIN: 4046548049992
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak
hylsa M8, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 10m
Enhet
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
Generell information
| Godkännande |
CE
UKCA cULus Listed |
Teknisk data
Elektriska data
| Märkström | 1.5 |
| Typ. ledarresistans K1 | 140 ohm/km |
| Specif. genomgångsmotst. K1 | >= 7E+15 om*cm |
| Särsk. ledningskapacitet K1 | 57,5pF/m |
Miljöuppgifter
| Omgivningstemperatur |
-40
80 |
| FöroreningsgradLuft.kryp. | 3 |
| Skyddsklass hus | IP67 |
Mekaniska data
| Kontakttyp 1 | 8-polig M8-hylskontakt |
| Form på kontakttyp 1 | rak |
| Material gängring kontakt 1 | GD-Zn, Ni |
| Kontaktytor material 1 | Au |
| Material för uttag | CuSn |
| Ledningsmaterial K1 | Cu |
| Isoleringsmaterial ledning K1 | PP cold resistance |
| Kabeltyp K1 | LiF9Y11Y |
| Kabellängd | 10 |
| Färg på kabelns yttre mantel 1 | gul, liknande RAL1003 |
| Färg på huset | svart |
| Material för kabelmantel 1 |
TPU/TPE-U
PUR |
| Dragkraft kabel 1 | ja |
| Böjradie (vid dragning) K1 | 5 x Ø |
| Max. ytterdiameter kabel K1 |
5.7
5.7 |
| Tvärsnitt på ledare |
0.14
0.14 |
| Ledartvärsnitt AWG K1 | 26 |
| Kabling K1 | 8 trådar för bomullsutfyllnad |
| Avskärmning K1 | nej |
| Antal ledare | 8 |
| Kabelgodkännande K1 |
UL AWM-Style 20233
UL/CSA |
| Kontaktgodkännande 1 | UL 94 HB |
| Halogenfri | Ja |
| Beständighet mot olja | beständig |
| Flamskydd |
CSA FT-2
UL 1581, Cable Flame |
| Kåpmaterial | PUR |
| Vridm. låsskruv | 0,4 Nm |
| Nettovikt | 350 |
| Bruttovikt | 352 |
Miljön
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-överensstämmelse | ja |
| RoHS-undantag | ja |
| RoHS-undantag enligt direktiv | 6c |
| Överensstämmelse med REACh | Innehåller minst ett SVHC-ämne |
| Ämnen i REACh | Ledning |
| %-andel av föroreningen | > 0,1 |
| CAS-nr. | 7439-92-1 |
| SCIP-anslutning tillgänglig | ja |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
| ECLASS-version | ECLASS-13 |
| ECLASS-referensfunktion | 27060311 |
| ETIM-version | ETIM-9.0 |
| ETIM-referensgrupp | EG000026 |
| ETIM-referensfunktion | EC001855 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548049992 |
| Volym | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Typ av tulltaxenummer | TARIC |
| Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Antal per förpackningsenhet | 1 |