text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PSEN Y junction M8 cable channel

Artikelnummer: 540318
GTIN: 4046548083651
Anslutningsdon, Y-adapter, IP67, M8-stickkontakt (X1,utvärderingsenhet), 8-polig, A-kodad på M8-hylskontakt (X2, sensor), 8-polig, A-kodad och M8-hylskontakt (X3, sensor/närmaste anslutningsdon), 8-polig, A-kodad, förväxling av anslutningarna är på grund av internkabeldragning elektriskt omöjligt, för anslutning för PSENcode, för anslutning för PSE...  Mer

Enhet

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

Anslutningsdon, Y-adapter, IP67, M8-stickkontakt (X1,utvärderingsenhet), 8-polig, A-kodad på M8-hylskontakt (X2, sensor), 8-polig, A-kodad och M8-hylskontakt (X3, sensor/närmaste anslutningsdon), 8-polig, A-kodad, förväxling av anslutningarna är på grund av internkabeldragning elektriskt omöjligt, för anslutning för PSENcode, för anslutning för PSENslock på kabelutgången i kabelschaktet.

Godkännande -  
 
Märkström 1  
Omgivningstemperatur -20  
80  
FöroreningsgradLuft.kryp. 3  
Skyddsklass hus IP67  
Kontakttyp 1 8-polig M8-stickkontakt  
Kontakttyp 2 8-polig M8-hylskontakt  
Kontakttyp 3 8-polig M8-hylskontakt  
Material gängring kontakt 1 Zn, förnicklat  
Material gängring kontakt 2 Zn, förnicklat  
Material gängring kontakt 3 Zn, förnicklat  
Kåpmaterial kontakt 3 TPU  
Kontaktytor material 1 Au  
Kontaktytor material 2 Au  
Kontaktytor material 3 Au  
Tätningsmaterial FPM  
Material för stift CuZn, förgyllt  
Material för uttag CuZn, förgyllt  
Färg på huset svart  
Kåpmaterial TPU  
Nettovikt 13  
Bruttovikt 14  
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-överensstämmelse ja  
RoHS-undantag ja  
RoHS-undantag enligt direktiv 7a  
7c I  
Överensstämmelse med REACh Innehåller minst ett SVHC-ämne  
Ämnen i REACh Ledning  
Blyoxid  
%-andel av föroreningen > 0,1%  
CAS-nr. 7439-92-1  
1317-36-8  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27274692  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000026  
ETIM-referensfunktion EC002594  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548083651  
Volym 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Typ av tulltaxenummer TARIC  
Använd tulltaxenummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Antal per förpackningsenhet 1