text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PIT es2.11 operator black

Artikelnummer: 400110
GTIN: 4046548003826
PITestop, driftstoppsknapp IP65, monteringsdiameter: 22,3 mm.

Enhet

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

Godkännande CE  
UKCA  
cULus Listed  
EAC  
TÜV  
 
Omgivningstemperatur -30 - 70  °C
Skyddsklass hus IP65  
Monteringsläge godtycklig  
Mått höjd 41.5  mm
Diameter 55  mm
Nettovikt 36  g
Bruttovikt 39  g
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-överensstämmelse ja  
RoHS-undantag nej  
Överensstämmelse med REACh Innehåller inga SVHC-ämnen  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27371244  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000017  
ETIM-referensfunktion EC002034  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548003826  
Volym 0  dm3
Harmonized System Code 85365080  
Typ av tulltaxenummer TARIC  
Använd tulltaxenummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Antal per förpackningsenhet 1