text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PIT esb6.16 safe contact block 1n/c 1n/o

Artikelnummer: 400366
PITestop, kontaktblock, 1n/c med övervakning, 1n/o, plattkontakt.

Enhet

På begäran

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

Godkännande CE  
cCSAus  
TÜV  
EAC  
Självövervakat ja  
 
Kontaktström, min. 1  
Brytf.nödstopp enl st EN 60947-5-1  
Kontaktmaterial nödstopp AgNi  
Omgivningstemperatur -30 - 70  °C
FöroreningsgradLuft.kryp. 3  
Anslutningsplint Plattkontakt  
Mått höjd 52.6  mm
Mått bredd 22.2  mm
Mått djup 22.2  mm
Nettovikt 9  g
Bruttovikt 11  g
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-överensstämmelse ja  
RoHS-undantag nej  
Överensstämmelse med REACh Innehåller inga SVHC-ämnen  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27371302  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000017  
ETIM-referensfunktion EC000041  
UNSPSC 25 39122216  
GTIN 4046548061550  
Volym 0  dm3
Harmonized System Code 85365080  
Typ av tulltaxenummer TARIC  
Använd tulltaxenummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Antal per förpackningsenhet 1