Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"400446","name":"PIT es Set1s-6c","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880EV"]}

Produkten kan variera
PIT es Set1s-6c
Artikelnummer: 400446
PITestop, nödstopps-/kontaktblocksats bestående av nödstoppsknapp med
nödstoppssymbol och logo och kontaktblock med övervakning 2n/c och
signalkontakt 1n/o, med fjäderkraftplintar.
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
EAC TÜV |
Självövervakat | ja |
Teknisk data
Elektriska data
Kontaktström, min. | 5 |
Nödstopp
Brytf.nödstopp enl st | EN 60947-5-1 |
Kontaktmaterial nödstopp | AgNi |
Miljöuppgifter
Omgivningstemperatur | -25 - 55 °C |
FöroreningsgradLuft.kryp. | 3 |
Skyddsklass hus | IP65 |
Mekaniska data
Monteringsläge | godtycklig |
Anslutningsplint | Fjäderkraftsplint |
Mått höjd | 92 mm |
Mått bredd | 55 mm |
Diameter | 55 |
Nettovikt | 69 g |
Bruttovikt | 82 g |
Miljön
RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-överensstämmelse | ja |
RoHS-undantag | nej |
Överensstämmelse med REACh | Innehåller inga SVHC-ämnen |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27371244 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000017 |
ETIM-referensfunktion | EC002034 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
GTIN | 4046548071603 |
Volym | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85365080 |
Typ av tulltaxenummer | TARIC |
Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
Antal per förpackningsenhet | 1 |