Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"400452","name":"PIT es Set1s-6 s","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880EV"]}
Produkten kan variera
PIT es Set1s-6 s
Artikelnummer: 400452
PITestop, nödstopps-/kontaktblocksats, inkl. monteringskapsling,bestående av
nödstoppsknapp med nödstoppssymbol och logo och kontaktblock med
övervakning 2n/c, 1 signalkontakt 1n/o, skruvplintar.
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
Godkännande | CE |
Självövervakat | ja |
Teknisk data
Elektriska data
Kontaktström, min. | 1 |
Nödstopp
Brytf.nödstopp enl st | EN 60947-5-1 |
Kontaktmaterial nödstopp | AgNi |
Miljöuppgifter
Omgivningstemperatur |
-25
55 |
FöroreningsgradLuft.kryp. | 3 |
Skyddsklass hus |
Mekaniska data
Monteringsläge | godtycklig |
Anslutningsplint | Skruvplint |
Mått höjd | 72 |
Mått bredd | 103 |
Mått djup | 72 |
Diameter | 55 |
Nettovikt | 172 |
Bruttovikt | 201 |
Miljön
RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-överensstämmelse | ja |
RoHS-undantag | ja |
RoHS-undantag enligt direktiv | 6c |
Överensstämmelse med REACh | Innehåller minst ett SVHC-ämne |
Ämnen i REACh | Ledning |
%-andel av föroreningen | > 0,1 |
CAS-nr. | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
SCIP-anslutning tillgänglig | ja |
Kommersiella data
Harmonized System Code | 85371098 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
EAN-kod | 4046548071665 |
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27371244 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000017 |
ETIM-referensfunktion | EC002034 |
Volym | 0 |